Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-214C Thermocouple, 248R Transmitter and 114C

Rosemount™ 214C Thermocouple Sensor, 248 Rail Mount Transmitter and 114C Thermowell

Технические характеристики

Термоэлектрический преобразователь Rosemount™ 214C
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Проволочные выводы
Провод 24 AWG с изоляцией из ФЭП. Цветовая кодировка по IEC 60584 или ASTM E230
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Rosemount™ 248 Rail Mount Temperature Transmitter
Input
Single sensor capability with universal sensor inputs (RTD, T/C, mV, ohms)
Output Signal
4-20 mA /HART® protocol
Housing
DIN rail mount
Diagnostics
Basic diagnostics including open/short sensor diagnostics
Calibration Options
5-point calibration
Certifications/Approvals
Hazardous location, marine type, RoHS Compliant (Directive 2002/95/EC). See full specs for complete list of certifications
Защитные гильзы Rosemount™ 114C
Расчеты гильз
Расчет прочности конструкции (WFC), выполняемый сертифицированными инженерами, код R21 для официального отчета
Изменения конструкции
Диаметры основания, отверстия и наконечника могут подбираться под любое применение
Сертификация
Сертификация материала, NACE, CRN (полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации)
Испытания продукта
Испытание на внешнее давление, испытание на внутреннее давление, проникновение красителя, рентген, PMI (полный перечень представлен в полной спецификации)

Особенности

Термоэлектрический преобразователь Rosemount™ 214C
  • Сенсоры включают термопары типа J, K и T, что обеспечивает гибкость применения
  • Соответствует стандартам ASTM и IEC, что гарантирует точность термопары и обеспечивает надежную работу
  • Охватывает широкий диапазон температур от -196 до 1200 °C, обеспечивая долговечность в различных технологических условиях
  • Выдерживает высокую вибрацию, обеспечивая устойчивость в сложных технологических условиях
  • Доступны с одним или двумя чувствительными элементами с заземленными или незаземленными соединениями, что обеспечивает технологическую совместимость
  • Датчики всех исполнений и длин имеют кабель диаметром ¼ дюйма с минеральной изоляцией, что соответствует промышленному стандарту
  • Регулируемые или фиксированные компрессионные фитинги и подпружиненные или сварные адаптеры отвечают специфическим требованиям монтажа
  • Варианты корпуса и соединений обеспечивают технологическую адаптируемость
  • Разрешения международных организаций на применение во взрывоопасных зонах соответствуют местным требованиям
Rosemount™ 248 Rail Mount Temperature Transmitter
  • Standard transmitter meets common single point temperature measurement application requirements
  • One-year stability rating reduces maintenance costs
  • Open/short sensor diagnostics help detect issues in the sensor loop to ensure reliable performance
  • Device dashboards provide easy interface for simplified device configuration and diagnostic troubleshooting
  • Transmitter-sensor matching with Callendar-Van Dusen constants
  • Sleek form factor with thickness of 23.5 mm
Защитные гильзы Rosemount™ 114C
  • Резьбовая, фланцевая, сварная монтажные конфигурации и конфигурация монтажа внахлест с различными вариантами профиля штока обеспечивают универсальность применения
  • Широкий выбор материалов защитной гильзы, от нержавеющей стали до необычных материалов, отвечает различным технологическим требованиям
  • Опция расчета прочности конструкции (WFC) обеспечивает совместимость конструкции защитной гильзы с условиями технологического процесса
  • Различные модификаторы конструкции для толщины основания, отверстия и наконечника позволяют подстраиваться под специальные требования к применению
  • Тип монтажа внахлест позволяет использовать для фланца материалы, отличные от материала штока, обеспечивая снижение затрат.
  • Сертификации защитной гильзы, включая NACE, сертификацию материалов и PMI, обеспечивают прослеживаемость или совместимость материала
  • Специальные тестирования, включая испытание на внешнее гидростатическое давление, испытание на проникновение краски и многое другое, отвечают технологическим требованиям.

Документация и чертежи

Термоэлектрический преобразователь Rosemount™ 214C
Rosemount™ 248 Rail Mount Temperature Transmitter
Защитные гильзы Rosemount™ 114C