Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-1595 Conditioning Orifice Plate 1496 Orifice Flange

Rosemount™ 1595 Conditioning Orifice Plate and 1496 Orifice Flange

Технические характеристики

Стабилизирующая измерительная диафрагма Rosemount™ 1595
Макс. рабочее давление
ANSI B16.5 Класс 2500
Температурный диапазон технологического процесса
От -196 до 649 °С
Вид рабочей среды
Жидкость, газ, пар
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 316/316L, сплав C-276, сплав 400
Гарантийные обязательства
Срок ограниченной гарантии 5 лет
Фланцевая муфта диафрагмы Rosemount™ 1496 1496
Вид рабочей среды
Жидкость, газ, пар
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 304/304L, нерж. сталь 316/316L, нерж. сталь 316Ti (по DIN 1.4571), сплав С-276, сплав 400, углеродистая сталь
Гарантийные обязательства
Срок ограниченной гарантии 5 лет

Особенности

Стабилизирующая измерительная диафрагма Rosemount™ 1595
  • Запатентованная конструкция с 4 отверстиями обеспечивает точное измерение расхода в профилях турбулентного потока
  • Уникальная конструкция диафрагмы требует прямые участки длиной всего 2 диаметра трубы до точки установки и 2 диаметра трубы после, что сокращает общую длину необходимых прямых участков трубопровода
  • Не требуются импульсные линии, специальные фланцы или модификации трубопровода, что позволяет снизить затраты.
  • Обеспечивает возможность прямого монтажа, гарантируя простоту установки
  • Самоцентрирующиеся механизмы обеспечивают оптимальную точность, одновременно упрощая процесс монтажа в целом
  • Поставляются с условным проходом до 24 дюймов (600 мм) либо по индивидуальным размерам
Фланцевая муфта диафрагмы Rosemount™ 1496 1496
  • Фиксирует диск измерительной диафрагмы надлежащим образом обеспечивая правильность потока и точность измерении
  • Резьбовой отвод не требует подготовительного сверления, упрощая процесс монтажа
  • Поставляется со всем необходимым оборудованием для простой установки
  • Доступны с условным проходом до 24 дюймов (600 мм) либо по индивидуальным размерам
  • Адаптивная фланцевая муфта выдерживает высокое давление и температуру процесса (до класса 2500 по ANSI)
  • Соответствует спецификациям ASME B16.36 и DIN 19214, часть 1

Документация и чертежи

Стабилизирующая измерительная диафрагма Rosemount™ 1595
Фланцевая муфта диафрагмы Rosemount™ 1496 1496