Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-3051 In-Line Pressure Transmitter and R306 Manifold

Измерительный преобразователь давления Rosemount™ 3051 штуцерного исполнения и клапанный блок R306

Технические характеристики

Преобразователь давления Rosemount 3051 штуцерного исполнения
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 150:1
Протокол передачи данных
4-20 мА HART®,WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 В HART® с малой потребляемой мощностью
Диапазон измерений
До 1379 бар избыточное, до 1379 бар абсолютное
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 316L, сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика, мониторинг характеристик напряжения питания
Сертификация
Функциональная безопасность SIL 2/3, сертификация сторонней организации согласно стандарту IEC 61508; NSF; NACE; взрывоопасные зоны. Полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 316L, сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика, мониторинг характеристик напряжения питания прибора (Power Advisory)
Сертификация
EAC; Функциональная безопасность SIL 2/3 согласно стандарту IEC 61508; NSF; NACE; опасные применения. Полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Штуцерный клапанный блок R306
Макс. Рабочее давление
689 бар
Макс. Рабочая температура
750 °F (399 °C)
Материал клапанного блока
Нерж. сталь 316/316L
Материал уплотнений
Фторопласт (ПТФЭ) графитонаполненный
Соединение с технологическим оборудованием
Внутренняя резьба 1/2"-14 NPT
Ориентация: параллельно с преобразователем
Сертификация
Очистка для специальных применений, серосодержащая среда (соответствует NACE MR 0175 / ISO 15156, MR0103), полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

Преобразователь давления Rosemount 3051 штуцерного исполнения
  • Более 10 миллионов устройств Rosemount 3051 эксплуатируются по всему миру, обеспечивая надежное измерение давления в суровых промышленных условиях
  • Измерение избыточного и абсолютного давления до 689,47 бар в решениях мониторинга давления и уровня
  • Стабильная работа прибора в течение 10 лет и возможность перенастройки диапазона измерений до 150:1 позволяют получать достоверные результаты и обеспечивают широкие возможности для применения прибора
  • Преобразователь имеет различные исполнения в части поддержки протоколов передачи данных, что дает возможность интеграции практически в любую промышленную сеть
  • Широкий выбор клапанных блоков и выносных разделительных мембран доступных к сборке с преобразователем с проверкой на герметичность на заводе изготовителе с целью значительного упрощения процедуры монтажа
  • Локальный интерфейс оператора (LOI) обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию и легкий доступ к информации о процессе и устройстве
  • Сертификация соответствия требованиям международного стандарта функциональной безопасности IEC 61508 с уровнем полноты безопасности SIL 2 (SIL 3 при соблюдении требований) с предоставлением отчета анализа отказов, их последствий и диагностики (FMEDA)
  • Мониторинг характеристик напряжения питания служит для выявления нарушений целостности электрического контура, что позволяет избежать незапланированных простоев
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Wireless Features
    • WirelessHART® technology is secure and cost-effective and delivers >99% data reliability
    • SmartPower™ module provides up to 10-year maintenance-free operation and field replacement without transmitter removal
    • Easy installation enables quick instrumentation of measurement points without the cost of wiring
Штуцерный клапанный блок R306
  • Уникальное устройство вентилей Pressure-Lock™ с двухкомпонентной конструкцией штока обеспечивает большую надежность, повышенную безопасность оператора и упрощенную эксплуатацию
  • Устанавливается непосредственно на штуцерные преобразователи давления для обеспечения упрощенной калибровки на процессе
  • Двухвентильная конфигурация позволяет легко изолировать от технологического процесса, произвести дренаж и вентиляцию.
  • Большой диаметр расточки не дает блоку засоряться
  • Технологическое соединение с внутренней резьбой NPT
  • При сборке с преобразователями давления Rosemount на заводе-изготовителе обеспечивается проверка на герметичность

Документация и чертежи

Преобразователь давления Rosemount 3051 штуцерного исполнения
Штуцерный клапанный блок R306