Rosemount™ 2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter and R306 Manifold

Технические характеристики

Беспроводной преобразователь давления Rosemount™ 2051 штуцерного исполнения
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 100:1
Протокол цифровой связи
WirelessHART®
Диапазон измерений
До 689,47 бар избыточное, до 689,47 бар абсолютное
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
NACE®, взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Частота опроса
Выбирается пользователем от 1 секунды до 60 мин.
Срок службы модуля питания
До 10 лет, сменный (заказывается отдельно)
Радиус действия беспроводного сигнала
Внутренняя антенна (225 м)
Штуцерный клапанный блок R306
Макс. Рабочее давление
689 бар
Макс. Рабочая температура
750 °F (399 °C)
Материал клапанного блока
Нерж. сталь 316/316L
Материал уплотнений
Фторопласт (ПТФЭ) графитонаполненный
Соединение с технологическим оборудованием
Внутренняя резьба 1/2"-14 NPT
Ориентация: параллельно с преобразователем
Сертификация
Очистка для специальных применений, серосодержащая среда (соответствует NACE MR 0175 / ISO 15156, MR0103), полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

Беспроводной преобразователь давления Rosemount™ 2051 штуцерного исполнения
  • Технология WirelessHART® безопасна, экономична и обеспечивает надежность данных на уровне более 99 %
  • Измерение избыточного и абсолютного давления до 689,47 бар в решениях мониторинга давления и уровня
  • Возможность поставки в собранном виде с клапанным блоком, выносной разделительной мембраной или первичным элементом потока с целью значительного упрощения процедуры монтажа
  • Модуль питания SmartPower™ обеспечивает до 10 лет безотказной работы и обладает возможностью замены в полевых условиях без демонтажа преобразователя
  • Простая установка позволяет быстро оснастить точки измерений без затрат на электромонтаж
Штуцерный клапанный блок R306
  • Уникальное устройство вентилей Pressure-Lock™ с двухкомпонентной конструкцией штока обеспечивает большую надежность, повышенную безопасность оператора и упрощенную эксплуатацию
  • Устанавливается непосредственно на штуцерные преобразователи давления для обеспечения упрощенной калибровки на процессе
  • Двухвентильная конфигурация позволяет легко изолировать от технологического процесса, произвести дренаж и вентиляцию.
  • Большой диаметр расточки не дает блоку засоряться
  • Технологическое соединение с внутренней резьбой NPT
  • При сборке с преобразователями давления Rosemount на заводе-изготовителе обеспечивается проверка на герметичность

Документация и чертежи

Беспроводной преобразователь давления Rosemount™ 2051 штуцерного исполнения