Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-2051 Transmitter 1595 Conditioning Orifice and 305

Изм. преобразователь Rosemount™ 2051, стабилиз. измерительная диафрагма 1595 и клапан. блок 305

Технические характеристики

Преобразователь давления Rosemount™ 2051 исполнения Coplanar™
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 100:1
Протокол цифровой связи
4-20 мА HART®,WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 В HART® с малой потребляемой мощностью
Диапазон измерений
До 137,9 бар (разность давлений), до 137,9 бар (избыточное)
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, тантал
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
Функциональная безопасность SIL 2/3, сертификация сторонней организации согласно стандарту IEC 61508; NSF; NACE; взрывоопасные зоны. Полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, тантал
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
EAC; Функциональная безопасность SIL 2/3 согласно стандарту IEC 61508; NSF; NACE; опасные применения. Полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Wireless Range
Internal antenna (225 m)
Стабилизирующая измерительная диафрагма Rosemount™ 1595
Макс. рабочее давление
ANSI B16.5 Класс 2500
Температурный диапазон технологического процесса
От -196 до 649 °С
Вид рабочей среды
Жидкость, газ, пар
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 316/316L, сплав C-276, сплав 400
Гарантийные обязательства
Срок ограниченной гарантии 5 лет
Интегральный клапанный блок Rosemount 305
Максимальная рабочая температура
538 °C
Материал клапанного блока
Нержавеющая сталь 316/316L, Сплав C-276, Сплав 400
Материал уплотнений
Фоторопласт (ПТФЭ); Фторопласт графитонаполненный
Технологические соединения
1/4"-18 NPT с внутренней резьбой, 1/2"-14 NPT с внутренней резьбой, 1/2"-14 фланцевый переходник с внутренней резьбой NPT, 12-мм фланцевый адаптер
Установка технологического соединения
Параллельно; 90°
Сертификаты
Очистка для специальных применений, серосодержащая среда (соответствует NACE MR 0175 / ISO 15156, MR0103), полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

Преобразователь давления Rosemount™ 2051 исполнения Coplanar™
  • Метрологические характеристики с погрешностью от 0,05 % от установленного диапазона измерений
  • Запатентованное исполнение Coplanar позволяет выполнять прямой монтаж в решениях измерений давления, расхода или уровня, обеспечивая гибкость применения
  • Возможность поставки в собранном виде с клапанным блоком, выносной разделительной мембраной или первичным элементом потока с целью значительного упрощения процедуры монтажа
  • Локальный интерфейс оператора предлагает простые в использовании меню и встроенные кнопки конфигурации для упрощенного ввода в эксплуатацию
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата предшествующего применения с данными FMEDA для безопасных установок
  • Wireless Features
    • WirelessHART® technology is secure and cost-effective and delivers >99% data reliability
    • SmartPower™ module provides up to 10-year maintenance-free operation and field replacement without transmitter removal
    • Easy installation enables quick instrumentation of measurement points without the cost of wiring
Стабилизирующая измерительная диафрагма Rosemount™ 1595
  • Запатентованная конструкция с 4 отверстиями обеспечивает точное измерение расхода в профилях турбулентного потока
  • Уникальная конструкция диафрагмы требует прямые участки длиной всего 2 диаметра трубы до точки установки и 2 диаметра трубы после, что сокращает общую длину необходимых прямых участков трубопровода
  • Не требуются импульсные линии, специальные фланцы или модификации трубопровода, что позволяет снизить затраты.
  • Обеспечивает возможность прямого монтажа, гарантируя простоту установки
  • Самоцентрирующиеся механизмы обеспечивают оптимальную точность, одновременно упрощая процесс монтажа в целом
  • Поставляются с условным проходом до 24 дюймов (600 мм) либо по индивидуальным размерам
Интегральный клапанный блок Rosemount 305
  • Предназначен для прямой сборки с копланарным фланцем измерительного преобразователя, в результате чего отпадает необходимость в промежуточном традиционном фланце
  • на 50% меньше возможных точек утечек по сравнению с традиционным подключением: преобразователь - фланец - клапанный блок
  • Облегченный клапанный блок может быть собран с преобразователем на заводе, протестирован и откалибрована для сокращения процедуры монтажа на технологической линии
  • 2-, 3- и 5-вентильная конфигурации для сборки с многопараметрическими преобразователями, преобразователями абсолютного, избыточного давлений а также разности давлений
  • 5-вентильная конфигурация для природного газа создана для дополнительной защиты от утечки со специальной гидравлической схемой

Документация и чертежи

Преобразователь давления Rosemount™ 2051 исполнения Coplanar™
Стабилизирующая измерительная диафрагма Rosemount™ 1595
Интегральный клапанный блок Rosemount 305