Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-CT4215 Packaging Leak Detection System

Система обнаружения утечек пищевых продуктов и напитков Rosemount™ CT4215

Product Description

Rosemount CT4215 представляет собой встроенную систему, которая проверяет целостность запечатывания 100% упаковок продуктов питания и напитков, проходящих по поточной производственной линии. Эта система измеряет до 200 упаковок в минуту, обнаруживает следы газов из дефектных упаковок и мгновенно бракует их, не останавливая производства. Для системы используется технология квантового каскадного лазера (QCL), оборудование компактно, его легко устанавливать и настраивать, у него низкие затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию

Чувствительность
<0,3 мм диам.
Размеры
Габариты устройства:703 x 732 x 1852 мм (28 x 29 x 73 дюймов)
Размеры головки пробоотборника: 480 x 500 x 320 мм (19 x 20 x 13 дюймов)
Размеры узла: ширина до 230 мм (9 дюймов), высота регулируется
Масса
Вес устройства: 129 кг
Вес головки пробоотборника: 14 кг
Классификация лазера
Класс I
Обнаруживаемый газ
CO2, N2O, CO, этанол
Температурный диапазон
от 23 до 86 °F (от -5 до 30 °C)
Диапазон влажности
< 95%
Источник питания
240 В пер. тока 50 Гц (120 В пер. тока 60 Гц )
Подача воздуха
Сжатый воздух: 25 л/мин, 8-10 бар (от 115 до 145 фунт/кв. дюйм)
Требование к свободному пространству
1200 x 800 мм
Тип упаковки
Лотки, сумки, мешки, бочки, банки для мяса, молочных продуктов, овощей, хлеба, макаронных изделий и напитков

Особенности

  • 100% всех продуктов на производственной поточной линии проверяется в режиме реального времени для обеспечения целостности запечатывания
  • Измеряет до 200 упаковок в минуту для быстроты работы
  • Полностью автоматизированное высокоскоростное обнаружение и отбраковка дефектных продуктов без остановки линии приводит к сокращению времени простоя
  • Встроенная система компактна, ее легко устанавливать
  • Простота установки или модернизации на любой производственной линии для минимизации простоев и отказов
  • Запатентованная технология QCL обнаруживает утечки с чувствительностью <0,3 мм, обеспечивая требуемую точность
  • Удобное программное обеспечение обеспечивает полную регистрацию данных, позволяя оценить характеристики производства с первого взгляда
  • Гибкая модульная конструкция может быть модернизирована с помощью дополнительных лазеров или головок пробоотборника для увеличения возможностей системы
  • Аварийная сигнализация быстро выявляют утечки упаковки и устраняют проблемы, чтобы уменьшить дефекты при упаковке.
  • Система разработана таким образом, чтобы обеспечить низкие затраты на техническое обслуживание и экономичность

Документация и чертежи