Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-935 Open Path Combustible Gas Detector

Детектор горючих газов с открытым оптическим трактом Rosemount™ 935

Product Description

Детектор горючих газов с открытым оптическим трактом Rosemount 935 обеспечивает надежный непрерывный контроль наличия горючих газообразных углеводородов даже в суровых погодных условиях, когда пыль, туман, дождь, снег или вибрация могут снизить чувствительность прибора. Устройство использует технологию инфракрасного излучения и способно обнаруживать газы в радиусе 200 м. Детектор Rosemount 935 соответствует требованиям международных стандартов, в том числе ATEX, IECEx, FM/FMC, INMETRO, TR CU и SIL 2 (TÜV).

Постоянная времени / отклик
T90≤ 3 секунды
Диапазон чувствительности
0–5 НПВм для метана и пропана
0–8 НПВм для этилена
Спектральная характеристика
2,0–3,0 мкм
Температурный диапазон
От -55 °C до +65 °C
Диапазон влажности
До 95 % без конденсации (кратковременно выдерживает до 100 % относительной влажности)
Устойчивость к ложным срабатываниям
Защите от влияния солнечного излучения, углеводородного пламени и других внешних источников инфракрасного излучения
Источник питания
24 В постоянного тока, номинальное напряжение (18–32 В постоянного тока)
Подогрев оптики
Для предотвращения конденсации и обледенения окошка
Гарантия
3 года
Дрейф показаний
±7,5 % от показания или ±4 % полной шкалы (в зависимости от того, какое значение выше)
Сдвиг/отклонение
±0,5°
Обнаруживаемый газ
Большинство углеводородных газов
Материал корпуса
Корпус из нержавеющей стали 316L
Габаритные размеры
Детектор/источник: 267 x 130 x 130 мм
Масса
Детектор/источник: 5 кг

Особенности

  • Точный и быстрый отклик (<3 секунд)
  • Высокая устойчивость к ложным срабатываниям
  • Подогрев оптики для использования в экстремальных условиях
  • Встроенный регистратор данных (регистрирует до 100 событий)
  • Диагностика в режиме реального времени
  • Сниженная перекрестная чувствительность
  • Заводские настройки обнаружения газа

Документация и чертежи