Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-398VP pH ORP Sensor

Датчик для измерения уровня рН/ОВП Rosemount™ 398VP

Product Description

Химически стойкая конструкция из материала Tefzel® и титана, а также запатентованная технология контакта электрода сравнения TUpH™ делают датчики моделей 398R идеальными для измерений pH агрессивных технологических жидкостей. Возможно использование датчиков для измерения pH в растворах кислой воды, в башнях отбеливания целлюлозы с диоксидом хлора, а также pH технического пара с различными органическими растворителями.

Диапазон измерений
рН: от 0 до 14
ORP: от -1500 до +1500 мВ
Температура окружающей среды
1825 кПа (250 фунт/кв. дюйм) при 100 °C
Pressure Range
Hemi Bulb - 0 to 250 psig (100 to 1825 kPa [abs])
Flat Bulb - 0 to 100 psig (100 to 790 kPa [abs])
Materials of Construction
Wetted Materials: Titanium, Tefzel™, glass, and a choice of Kalrez®, Viton™, or EPDM; platinum for ORP sensor only

Особенности

  • ВЫСОКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ, позволяющая сенсорам противостоиять большинству агрессивных сред, содержащие диоксид хлора и большинство органических растворителей
  • МИНИМАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТЧИКА благодаря эталонной технологии TUpH, которая обеспечивает увеличенный срок службы в условиях загрязнения, налипания и отравления
  • МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАТЧИКА благодаря спиральному каналу сравнения, который препятствует отравлению электрода сравнения, и стеклу, устойчивому к растрескиванию
  • Опция соединения кабеля Variopol (VP8) для быстрого отсоединения кабеля от датчика препятствует скручиванию кабеля

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 17 results for Parts & Accessories
:
Соединительный разъем Rosemount™, 1” x 1” нерж. сталь 316, с канавкой под уплотнительное кольцо
Тип элемента
Тип измерения
Liquid Analysis
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Анализ жидкости
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Liquid Analysis
Принадлежности и запчасти
Анализ жидкости