Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-396R Retractable pH ORP Sensor

Выдвижной датчик рН/ОВП Rosemount™ 396R

Product Description

Датчик модели 396R обладает повышенной долговечностью и специально разработан для измерения параметров загрязненных сред при повышенной температуре в условиях, когда технологически трудно сделать контрольный отводной поток, но для измерений требуется большая глубина погружения. Датчик предназначен для монтажа на отводе и работы в паре с шаровым клапаном диаметром 1 1/4 или 1 1/2 дюйма.

Measurement Range
pH sensor: 0 to 14
ORP sensor: -1500 to 1500 mV
Operating Pressure
Hemi-bulb: 0 to 150 psig (0 to 10.34 barg)
Flat-bulb: 0 to 100 psig (0 to 6.89 barg)
Max Operating Pressure
(at retraction or insertion)
21 in. tube 64 psig (4.41 barg)
36 in. tube 35 psig (2.41 barg)
Operating Temperature
32 - 212 °F (0 -100 °C)
Process Wetted Materials
Titanium, polypropylene, EPDM, glass, platinum (ORP sensor only)

Особенности

  • Минимальный объем технического обслуживания датчика благодаря применению эталонной технологии TUpH, обеспечивающей вывод устойчивого сигнала pH при наличии отложений на датчике
  • Выдвижная конструкция для использования в сборе с шаровым клапаном
  • Разнообразные варианты монтажа с 21- или 36-дюймовой титановой трубкой
  • Максимальный срок эксплуатации датчика благодаря спиральному эталонному каналу, который препятствует отравлению эталонного электрода, и стеклу, устойчивому к растрескиванию
  • Высокое номинальное давление 150 фунт/кв. дюйм (изб.) (1136 кПа [абс.]) при температуре 100 °C

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-8 of 8 results for Parts & Accessories
:
Rosemount™ Предусилитель для выносной соединительной коробки с защитой от атмосферных воздействий
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Анализ жидкости
Тип элемента
НАЛИЧИЕ
Тип продукта
Линейка
Тип элемента
Принадлежности и запчасти
Анализ жидкости