Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-396P pH ORP Sensor

Датчик рН/ОВП Rosemount™ 396P

Product Description

Датчик модели 396P специально спроектирован так, чтобы обеспечивать больший срок эксплуатации в жестких условиях работы, при наличии загрязнений и в абразивных средах, таких как известковая каша, сточные воды в системах очистки, содержимое напорного бака бумагоделательной машины, а также пигменты и краски, где имеются твердые взвеси в больших количествах. Особенность датчиков, выполненных по технологии TUpH: устойчивое к царапинам покрытие, большая площадь поверхности соприкосновения контактов и прочный корпус из полипропилена для максимальной химической стойкости.

Measurement Range
pH sensor: 0 to 14
ORP sensor: -1500 to 1500 mV
Operating Pressure
Hemi-bulb: 0 to 150 psig (0 to 10.34 barg)
Flat-bulb: 0 to 100 psig (0 to 6.89 barg)
Operating Temperature
32 - 212 °F (0 -100 °C)
Wetted Materials
Titanium, polypropylene, EPDM, glass, platinum (ORP sensor only)

Особенности

  • Минимальный объем технического обслуживания датчика благодаря применению эталонной технологии TUpH, обеспечивающей вывод устойчивого сигнала pH при наличии отложений на датчике
  • Максимальный срок эксплуатации датчика благодаря спиральному эталонному каналу, который препятствует отравлению эталонного электрода, и стеклу, устойчивому к растрескиванию
  • Функция SMART для измерений уровня рН

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 11 results for Parts & Accessories
:
Монтажный переходник Rosemount™, вставка 1,5", 1" X 0,75"
Тип элемента
Адаптер
Тип измерения
Liquid Analysis
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Анализ жидкости
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Адаптер
Liquid Analysis
Принадлежности и запчасти
Анализ жидкости
Rosemount™ Предусилитель для выносной соединительной коробки с защитой от атмосферных воздействий
Тип элемента
Тип измерения
Liquid Analysis
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Анализ жидкости
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Liquid Analysis
Принадлежности и запчасти
Анализ жидкости
Распределительная коробка Rosemount™, выносная, без предусилителя
Тип элемента
Тип измерения
Liquid Analysis
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Анализ жидкости
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Liquid Analysis
Принадлежности и запчасти
Анализ жидкости
Rosemount & #8482; Ячейка малого расхода, впуск, выпуск, 0,25 дюйма
Тип измерения
Liquid Analysis
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Анализ жидкости
Тип элемента
НАЛИЧИЕ
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Тип элемента
Liquid Analysis
Принадлежности и запчасти
Анализ жидкости
Буферный раствор Rosemount™, pH 4,01, 16 унций
Тип измерения
Liquid Analysis
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Анализ жидкости
Тип элемента
Решение
НАЛИЧИЕ
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Тип элемента
Liquid Analysis
Принадлежности и запчасти
Анализ жидкости
Решение