Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-3814 Four-Path Liquid Ultrasonic Flow Meter

Четырехлучевой ультразвуковой расходомер жидкости Rosemount™ 3814

Product Description

От продуктов нефтепереработки до тяжелой сырой нефти высокоточный четырехлучевой ультразвуковой расходомер жидкости Rosemount серии 3814 предлагает исключительный диапазон и линейность измерений для минимизации объема неучтенной жидкости. Благодаря высокой точности и воспроизводимости измерений в соответствии с API глава 5.8 и OIML R117 этот расходомер пользуется большим спросом во всем мире, имеет полнопроходную конструкцию, которая существенно снижает перепады давления для улучшения качества и надежности измерений. Мощный электронный блок Rosemount серии 3810 выявляет изменения динамики потока и помогает операторам точно определять проблемы, включая закупорку выше по потоку от расходомера и ненормальные профили потока для минимизации погрешности измерения.

Продукты

Search
1–9 из 9 результатов для Products
Размеры трубопроводов
от DN100 до DN600 (от 4 до 24 дюймов)
Вид рабочей среды
Жидкость
Линейность
±0,15 % от измеренного значения в диапазоне от 1,2 до 12,2 м/с (от 4 до 40 фут/с); ±0,20 % от измеренного значения в диапазоне от 0,6 до 12,2 м/с (от 2 до 40 фут/с) (опционально)
Неопределенность коэффициента коррекции расходомера
<±0,027 % (API MPMS, раздел 5, подраздел 8, таблица B-1)
Скорость
от 0,6 до 12,2 м/с (от 2 до 40 фут/с) с расширенным диапазоном от 0,3 до 14,6 м/с (от 1 до 48 фут/с)
Диапазон рабочих температур
Трансдьюсеры: от –50 °C до +100 °C (от –58 °F до +212 °F) или опционально от –50 °C до +150 °C (от –58 °F до +302 °F)
Электронные компоненты: от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F)
Диапазон рабочего давления
от 0 до 155 бар (от 0 до 2250 фунт/кв. дюйм изб.)
Материалы
Углеродистая сталь и нержавеющая сталь
Калибровка
Проводится в калибровочной лаборатории Emerson, сертифицированной по ISO 17025

Особенности

  • Сведение к минимуму погрешности измерений и времени простоя при помощи расширенных возможностей диагностики, которая точно определяет нарушение технологических процессов
  • Определение засоров трубопровода до расходомера и нестандартных профилей потока в режиме реального времени с использованием самого современного ПО MeterLink
    Увеличение циклов калибровки путем контроля технического состояния расходомера с целью минимизации эксплуатационных затрат и затрат на техническое обслуживание
  • Усовершенствование учета и аудита при помощи емких журналов архивных данных, которые включают измерения давления и температуры
  • Снижение затрат на техническое обслуживание и отсутствие необходимости периодичной калибровки (если не предусмотрено на местном уровне) благодаря отсутствию движущихся частей
  • Ускорение технического обслуживания благодаря заменяемым на месте несмачиваемым преобразователям
  • Упрощение последующих модернизаций при помощи расширяемой платформы электронного блока Rosemount серии 3810
  • Расширение возможностей ввода-вывода с помощью нового модуля ЦПУ типа 4 с шестью цифровыми или частотными выходами

Документация и чертежи