Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-3812 Two-Path Liquid Ultrasonic Flow Meter

Двухлучевой ультразвуковой расходомер жидкости Rosemount™ 3812

Product Description

Этот экономичный двухлучевой ультразвуковой расходомер жидкости Rosemount 3812 с двумя лучами, расположенными в параллельных плоскостях, идеально подходит для контрольных измерений и раздельного учета и сводит к минимуму погрешность измерений, вызванную нарушением профиля потока. Расходомер оснащен сверхскоростной электроникой Rosemount серии 3810, которая улучшает стабильность и точность измерений, сводя к минимуму чувствительность к изменениям профиля потока, твердым включениям и вовлеченному воздуху. Интуитивно понятный операторский интерфейс программного обеспечения MeterLink™ позволяет операторам выявлять нарушения потока и проблемы в работе расходомера в реальном времени для улучшения проведения измерений и технического обслуживания.

Продукты

Search
1–10 из 10 результатов для Products
Размеры трубопроводов
от DN100 до DN900 (от 4 до 36 дюймов)
Вид рабочей среды
Жидкость
Линейность
±0,3 % от измеренного значения в диапазоне расхода от 1,2 до 12,2 м/с (от 4 до 40 фут/с)
Повторяемость
±0,10 % от измеренного значения
Скорость
от 1,2 до 12,2 м/с (от 4 до 40 фут/с) с расширенным диапазоном от 0,3 до 14,6 м/с (от 1 до 48 фут/с)
Диапазон рабочих температур
Трансдьюсеры: от –50 до 100 °C (от –58 до 212 °F) или опционально от –50 до 150 °C (от –58 до 302 °F)
Электронные компоненты: от –40 до 60 °C (от –40 до 140 °F)
Диапазон рабочего давления
от 0 до 155 бар (от 0 до 2 250 фунт/кв. дюйм изб.)
Материалы
Углеродистая сталь и нержавеющая сталь
Калибровка
Проводится в калибровочной лаборатории Emerson, сертифицированной по ISO 17025

Особенности

  • Снижение чувствительности к изменению профиля потока, наличию твердых веществ или вовлеченного газа при помощи сверхбыстрой электроники Rosemount серии 3810.
  • Анализ потока и получение интуитивного вида состояния измерительного прибора при помощи ПО MeterLink™
  • Использование предиктивной диагностики и информации о переменных процесса для обнаружения проблем и предотвращения простоев и нарушения параметров технологических процессов
  • Сведение к минимуму затрат и времени технического обслуживания за счет отсутствия движущихся и изнашиваемых частей
  • Упрощенное техническое обслуживание благодаря заменяемым на месте трансдьюсерам, не контактирующим со средой
  • Оптимизация проектирования и монтажа объекта с широким диапазоном измерения расхода и возможностями двунаправленного потока
  • Расширение возможностей ввода-вывода с помощью нового модуля ЦПУ типа 4 с шестью цифровыми или частотными выходами

Документация и чертежи