Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-370XA Gas Chromatograph

Промышленный газовый хроматограф Rosemount 370XA

Product Description

Хроматограф природного газа 370XA компании Rosemount Analytical, новейший анализатор из серии XA газовых хроматографов Emerson, предназначен для обеспечения большего удобства в эксплуатации и увеличения производительности измерений для анализа C6+ BTU/CV (БТЕ/теплотворная способность).

Питание
24 В пост. тока на блоке (21–30 В) • 55 Вт (пуск) • < 25 Вт (при работе)
Монтаж
Стоечный (стандартная комплектация) или настенный
Сертификация
CSA: класс I, зона 1, AEx/AEx d IIB + H2, T6, IP65 • класс I, раздел 1, группы B, C, D, T6, корпус типа 4X • ATEX/IECEx: Ex d IIB + H2 T6, Gb • Ta = от -20 °C до 60 °C
Габариты
460 мм x 305 мм x 280 мм (В х Ш х Г)
Масса
22 кг
Гарантия
Ограниченная 2-летняя гарантия

Особенности

  • Упрощенные функциональные особенности и удобство эксплуатации
  • Полноцветный LOI с вcтроенным вспомогательным программным обеспечением, как пособие для оператора при выполнении стандартных задач, таких как: замена модуля, изменение калибровочного газа, такта автоматического клапана
  • Пониженные затраты на монтажные работы
  • Питание 25 В пост. тока с менее, чем 55 Вт при пуске и номинальная мощность < 25 Вт (при работе)
  • Варианты монтажа на стойке (стандарт) и настенного монтажа
  • В большинстве случаев навес не требуется, при суровых условиях окружающей среды предоставляется дополнительный кожух
  • Пониженные эксплуатационные расходы

Документация и чертежи