Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-3418 Eight-Path Gas Ultrasonic Flow Meter

Восьмилучевой ультразвуковой расходомер газа Rosemount™ 3418

Product Description

Новый восьмилучевой ультразвуковой расходомер Rosemount 3418, созданный и спроектированный компанией Emerson, предлагает высочайшую точность и лучшие в своем классе характеристики в сочетании с высокой функциональностью, которая необходима пользователям в области коммерческого учета. Модель 3418 сочетает в одном корпусе возможности двух спаренных четырехлучевых расходомеров газа конструкции British Gas. Второй набор хорд — это зеркальное отображение первого, позволяющее расходомеру компенсировать эффекты завихрений и перекрестного потока. Ультразвуковой расходомер газа 3418 имеет класс точности OIML 0.5, необходимая длина прямолинейного участка составляет всего пять диаметров трубы, а струевыпрямитель не является обязательным.

Продукты

Search
1–5 из 5 результатов для Products
Диаметр трубопровода
От DN250 до DN1050 (от 10 до 42 дюймов) при конфигурации British Gas (BG)
Вид рабочей среды
газ
Погрешность
±0,1 % от величины показаний во всем диапазоне калибровки расхода
Повторяемость
±0,05 % от величины показаний в диапазоне 5–100 фут/с (1,5–30,5 м/с)
Скорость
До 30 м/с с возможностью расширения диапазона до 38 м/с и более в моделях некоторых типоразмеров
Рабочая температура газа (трансдьюсеры)
Т-200: от −50 °C до +125 °C (от −58 °F до +257 °F)
Т-21: от −20 °C до +100 °C (от −4 °F до +212 °F)
T-41: от −50 °C до +100 °C (от −58 °F до +212 °F)
Т-22: от −50 °C до +100 °C (от −58 °F до +212 °F)
Диапазон рабочих давлений (трансдьюсеры)
T-200: от 103 до 25 855 кПа изб. (от 15 до 3 750 фунт/кв. дюйм изб.)
T-21/T-41/T-22: от 689 до 27 579 кПа изб. (от 100 до 4 000 фунт/кв. дюйм изб.)
T-21/T-41/T-22: 345 кПа изб. (50 фунт/кв. дюйм изб.) обеспечивается при уменьшенном Qmax
T-22: от 0 до 25 855 кПа изб. (от 0 до 3 750 фунт/кв. дюйм изб.)
Материалы
Углеродистая сталь и нержавеющая сталь

Особенности

  • Отсутствие стабилизатора потока снижает затраты на сжатие и перекачку газа, а также устраняет необходимость технического обслуживания, связанного с засорением.
  • Широкий динамический диапазон (более 100:1) позволяет сократить длину прямых участков и уменьшить диаметр трубопроводов, а также снизить капитальные затраты
  • Блок электроники серии 3410 обеспечивает быструю выборку данных, расширяемую платформу электроники и регистратор архивных данных, включающий данные по давлению, температуре и составу газа, что позволяет использовать измерительный прибор в качестве резервного вычислителя расхода.
  • Блок электроники серии 3410 рассчитывает скорректированные объемные расходы, массовые расходы и расходы энергии.
  • Трансдьюсеры T-200 безопасно извлекаются под давлением без специальных инструментов (для диаметров труб до 42 дюймов).
  • Значительное сокращение времени, затраченного ранее на анализ данных и поиск и устранение неисправностей, благодаря новой функции Smart Meter Verification Basic, которая теперь включена в последнее обновление микропрограммного обеспечения электроники 3410.

Документация и чертежи