Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-3415 4+1 Dual-Configure Gas Ultrasonic Flow Meter

Двухконтурный ультразвуковой расходомер газа Rosemount™ 3415 4+1

Product Description

Созданный для минимизации погрешности коммерческого учета ультразвуковой расходомер Rosemount 3415 4+1 сочетает в одном устройстве высокие эксплуатационные характеристики и производительность зарекомендовавших себя четырехлучевых расходомеров Rosemount с хордовой конструкцией British Gas (сертифицирован по OIML R137 1&2, класс точности 0.5) и контрольно-измерительных приборов с отражением луча. Конструкция с отражением луча повышает чувствительность к налипаниям на стенках трубопроводов, что позволяет операторам принять необходимые меры до наступления негативного воздействия на измерения. Расходомер оснащен сверхскоростным электронным блоком серии 3410, который позволяет получать множество диагностических данных и выводит их на экран с помощью ПО MeterLink™, обеспечивая пользователя полноценной информацией о потоке, и способствует своевременному выявлению дорогостоящих сбоев технологического процесса.

Продукты

Search
1–6 из 6 результатов для Products
Размеры трубопроводов
от DN100 до DN600 (от 4 до 24 дюймов)
Вид рабочей среды
газ
Погрешность
4-лучевой расходомер: ±0,1 % от величины показаний во всем диапазоне калибровки
1-лучевой расходомер: ±0,2 % от величины показаний с калибровкой (±1,5 % фактического объема без калибровки)
Повторяемость
4-лучевой расходомер: ±0,05 % от величины показаний в диапазоне от 5 до 100 фут/с (от 1,5 до 30,5 м/с)
2-лучевой расходомер: ±0,1 % от величины показаний в диапазоне от 5 до 100 фут/с (от 1,5 до 30,5 м/с)
Скорость
до 100 фут/с (30 м/с) с возможностью расширения диапазона до 125 фут/с (38 м/с) и более в моделях некоторых типоразмеров
Рабочая температура газа
Трансдьюсеры Т-21: от −20 °C до +100 °C (от −4 °F до +212 °F)
Трансдьюсеры T-41: от −50 °C до +100 °C (от −58 °F до +212 °F)
Трансдьюсеры Т-22: от −50 °C до +100 °C (от −58 °F до +212 °F)
Диапазон рабочего давления
Трансдьюсеры T-21/T-41/T-22: от 689 до 27 579 кПа изб. (от 100 до 4 000 фунт/кв. дюйм изб.)
Трансдьюсеры T-21/T-41/T-22: минимальное рабочее давление 345 кПа изб. (50 фунт/кв. дюйм изб.) обеспечивается при уменьшенном Qmax (см. лист технических данных)
Материалы
Углеродистая сталь и нержавеющая сталь

Особенности

  • Определяйте отложения на стенках трубопровода в режиме реального времени при помощи дополнительного чувствительного луча с отражением под углом 30°
  • Ускоряйте обнаружение нарушения потока с помощью запатентованного метода синхронизации трансдьюсеров, который предотвращает взаимные помехи и шумы.
  • Избегайте синфазных ошибок благодаря хордовым и отражающим лучам, которые работают в унисон
  • Снижайте неопределенность измерений с помощью предупреждений, позволяющих обнаруживать отложения, жидкость, засоры и отклонения в качестве газа
  • Ускоряйте решение проблем с помощью трехмерного вида профиля потока, который показывает завихрения, поперечный поток, асимметричность и турбулентность
  • Снижение погрешности ручных операций с помощью автоматических вычислений сжимаемости по AGA 8 и скорости звука по AGA 10
  • Расширение возможностей ввода-вывода с помощью нового модуля ЦПУ типа 4 с шестью цифровыми или частотными выходами
  • Значительное сокращение времени, затрачиваемого ранее на анализ данных и поиск и устранение неисправностей, благодаря новой функции Smart Meter Verification Basic, которая теперь включена в последнее обновление микропрограммного обеспечения электроники 3410.

Документация и чертежи