Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-333 HART Tri-Loop

Конвертер сигнала HART в аналоговый сигнал Rosemount™ 333 HART® Tri-Loop™

Product Description

Конвертер Rosemount 333 позволяет легко добавить в систему три дополнительных аналоговых выхода. Этот конвертер предназначен для преобразования цифрового многопараметрического сигнала HART в три независимых аналоговых сигнала 4–20 мА без дополнительных преобразователей или проводных подключений. Доступен в виде сигнализаторов верхнего и нижнего пределов, имеет варианты с креплением на направляющую DIN и электрически изолированные аналоговые выходные каналы, что обеспечивает гибкие возможности конфигурирования

Выходной сигнал
3 дополнительных аналоговых сигнала
Погрешность, вызванная влиянием температуры окружающей среды
±0,15% от диапазона
Стабильность
±0,1 % от диапазона измерений в течение 12 месяцев

Особенности

  • Конвертирует цифровой сигнал HART в три дополнительных независимых аналоговых сигнала 4–20 мА для управления и мониторинга
  • Выпускается в вариантах исполнения с аварийным сигналом по верхнему или нижнему пределу, что обеспечивает гибкость применения
  • Конвертер не требует наличия дополнительного оборудования, что упрощает установку
  • Имеет варианты с креплением на направляющую DIN и электрически изолированные аналоговые выходные каналы, что обеспечивает гибкие возможности конфигурирования

Документация и чертежи