Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-3051S High Static DP Transmitter

Преобразователь давления Rosemount™ 3051S для измерения перепада давления при высоком статическом давлении

Product Description

Преобразователи давления измерительные 3051S выдерживают статическое давление до 1034 бар и поставляются в компактном исполнении SuperModule™ для работы в самых тяжелых условиях. Этот прибор измеряет разность давлений и температуру, а конструктивное исполнение Rosemount Coplanar™ позволяет снизить его установочную массу. Чтобы выдерживать высокое статическое давление, измерительный преобразователь оснащен соединением с конической резьбой.

Гарантия
Срок ограниченной гарантии — 15 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 150:1
Протокол цифровой связи
4–20 мА HART, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus
Диапазон измерений
До 10,34 бар разности давлений при статическом давлении процесса до 1 034 бар.
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика, мониторинг характеристик напряжения питания, статистический мониторинг технологического процесса, обнаружение закупорки импульсных линий
Сертификация
SIL 2/3 (сертифицирован согласно IEC 61508 посредством независимой третьей стороны), NACE, взрывоопасное применение, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации

Особенности

  • Конструкция измерительного модуля SuperModule выдерживает статическое рабочее давление до 1 034 бар
  • Многопараметрический преобразователь способен выполнять измерения разности давлений и температуры
  • Инновационная компактная копланарная конструкция снижает вес прибора на 60 % по сравнению с аналогичными измерительными преобразователями для высокого статического давления
  • Цельносварная герметичная конструкция корпуса SuperModule™ с высокой стойкостью к избыточному давлению и давлению на линии работает с погрешностью 0,055 %
  • Прочная конструкция с 10-летней стабильностью измерений с расчетом на суровые технологические условия
  • Интеграция с протоколами 4–20 мА HART®, WirelessHART®, обеспечивает гибкость применения
  • Расширенная диагностика охватывает всю цепочку процесса измерений, наблюдая за состоянием штатного режима технологического процесса, работоспособностью измерительного преобразователя и качеством передачи данных в хост-систему
  • Сертификация соответствия требованиям международного стандарта функциональной безопасности IEC 61508 с уровнем полноты безопасности SIL 2 (SIL 3 при соблюдении требований) с предоставлением отчета анализа отказов, их последствий и диагностики (FMEDA)

Документация и чертежи