Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-2500 Series point level switches

Сигнализаторы уровня сыпучих материалов Rosemount™ серии 2500

Product Description

Сигнализаторы уровня Rosemount обеспечивают измерение в широком диапазоне значений при работе с порошковыми, мелкозернистыми и гранулированными материалами. Благодаря компактной конструкции они подходят для установки в емкостях и силосах всех размеров. Представлены исполнения на основе четырех различных измерительных технологий, что позволяет выбрать оптимальное решение с учетом конкретных условий эксплуатации.

Продукты

Search
1–5 из 5 результатов для Products
Габаритные размеры
Варианты удлинителя:
2501 — ≤ (157") для варианта с удлинительной трубой, ≤ 10 000 мм (393") для варианта с удлинительным тросом
2511 — ≤ (157")
2521 — ≤ (157") для варианта с удлинительной трубой, ≤ 20 000 мм (787,4") для варианта с удлинительным кабелем
2535 — ≤ (157")
2555 — ≤ 20 000 мм (787,4") для варианта с удлинительным стержнем, ≤ 20 000 мм (787,4") для варианта с удлинительным тросом и выносным корпусом
Чувствительность
2501 — Рабочая среда ≥ 15 г/л​
2511 — Рабочая среда ≥ 30 г/л​
2521 — Рабочая среда ≤ 5 г/л​
2535 — Рабочая среда ≥ 20 г/л​
2555 — Диэлектрическая постоянная* рабочей среды ≥ 1,5​
Рабочая температура процесса
2501 — температура ≤ 1100°C
2511 — температура ≤ 150°C
2521 — температура ≤ 150°C
2535 — температура ≤ 150°C
2555 — температура ≤ 500°C
Вывод
Реле, 3-проводной PNP, прямое подключение нагрузки, NAMUR
Материал корпуса
Алюминий для всех моделей сигнализаторов: класс защиты IP66 (2501, 2521) или IP67 (2511, 2535, 2555)
Материалы конструкции
Может применяться алюминий, нержавеющая сталь (303/304 или 316L), ПФС или керамика

Особенности

  • Сигнализаторы уровня сыпучих материалов Rosemount не требуют технического обслуживания
  • Надежный поворотный корпус, отлитый из алюминия под давлением, с возможностью изменения электрических подключений после монтажа
  • Сигнализаторы уровня сыпучих материалов Rosemount не чувствительны к колебаниям температуры и давления​
  • Используемая в Rosemount 2555 технология активного экранирования предупреждает образование отложений в рабочей среде и закупорку, тем самым гарантируя абсолютную надежность
  • Модель Rosemount 2535 не зависит от способа присоединения благодаря сенсору стержневого типа.
  • Сигнализаторы уровня сыпучих материалов Rosemount 2501 и 2555 подходят для эксплуатации в условиях больших нагрузок и высоких температур
  • Rosemount 2501 снабжен электроникой, работающей в диапазоне универсальных напряжений, и позволяет регулировать время выдержки выходного сигнала
  • Все сигнализаторы уровня обеспечивают простой монтаж и обслуживание (датчики типа plug-and-play)
  • Подходят для защиты от переливов (FSH/FSL)​
  • Широкий выбор вариантов удлинителей для контроля адгезивных материалов​ (удлинительная труба или трос)
  • Конструкция может быть изготовлена из алюминия, нержавеющей стали, ПФС или керамики
  • Все сигнализаторы сертифицированы для использования в опасных зонах (в условиях загазованности и запыленности)
    Одобрение EHEDG для гигиенического применения доступно для модели 2555

Документация и чертежи