Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-2230 Graphical Field Display

Полевой графический индикатор Rosemount™ 2230

Product Description

Полевой графический индикатор 2230 позволяет отображать данные измерений таких параметров резервуара, как уровень, температура, давление и полный объем заполнения. Он позволяет просмотреть все данные о резервуаре непосредственно в поле в различных форматах. Индикатор оснащен подсветкой и дружественным интерфейсом, разработан для эксплуатации в полевых условиях, для монтажа во взрывоопасных зонах — на резервуаре или рядом с ним. Сертифицирован для применения во взрывоопасных зонах и в составе системы коммерческого учета резервуарного парка.

Отображаемые параметры
Уровень, скорость изменения уровня, незаполненный объем, мощность сигнала, общий объем (TOV), средняя температура жидкости, температура в точках 1–16, средняя температура газовой подушки, наружная температура, уровень подтоварной воды, давление газовой подушки, давление жидкости, давление воздуха, плотность и расход.
Индикатор/интерфейс
Монохромный ЖК-индикатор с подсветкой и разрешением 128x64 пиксела.
Протокол передачи данных
Foundation™ Fieldbus для подключения к Rosemount 2410 с самонастраивающейся хост-системой Tankbus или Foundation™ Fieldbus.
Источник питания
• FISCO: 9,0–17,5 В пост. тока, не чувствительно к смене полярности (например, от модуля связи Rosemount 2410).
• Устройство: 9,0 - 30,0 В пост. тока, не чувствительно к смене полярности.
Температура окружающей среды
от -40 до +70 °C (от -40 до +158 °F).
Протокол передачи данных
Foundation™ Fieldbus для подключения к Rosemount 2410 с самонастраивающейся хост-системой Tankbus или Foundation™ Fieldbus.
Протокол передачи данных
Поддерживает протоколы связи от других производителей. Например, Enraf, E+H, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura и Tokyo Keiso.

Особенности

  • Отображение в режиме реального времени данных: уровень, температура, давление и общий объем
  • 7 языков и несколько вариантов отображения
  • Исполнение для взрывоопасных зон
  • Подсветка индиктора обеспечивает превосходную читаемость показаний
  • Отображение информации по коммерческому учету продуктов
  • Двухпроводная полевая шина Tankbus обеспечивет простоту монтажа и безопасность установки.

Документация и чертежи