Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-222 Conductivity Sensor

Проточный датчик тороидальной (индуктивной) проводимости модели 222 Rosemount™

Product Description

Проточный датчик тороидальной проводимости Rosemount 222 предназначен для измерения проводимости хорошо проводящих жидкостей (до 2 С/см или 2 000 000 мкС/см). Минимальная измеряемая проводимость — около 500 мкС/см. Проточная конструкция позволяет установить датчик непосредственно в трубопровод, не создавая помех течению жидкости, что делает его идеально подходящим для измерения проводимости вязких и волокнистых жидкостей.

Температура окружающей среды
Фланец 150 фунтов: 5 °C - 182 °C / 963 кПа [абс.]
Фланец 300 фунтов: 5 °C - 182 °C/1825 кПа [абс.]
Габариты
Длина кабеля: 6,1 м
Maximum Pressure
150lb Flange: 125 psig (963 kPa [abs])
300 lb Flange: 250 psig (1825 kPa [abs])
Materials of Construction
Wetted Materials: Teflon-lined carbon steel pipe, with carbon steel after flanges; 316 stainless steel outer flange (optional)

Особенности

  • Надежные измерения - нечувствительны к технологическому расходу и направлению
  • Для предотвращения накопления твердых веществ никакая часть датчика не погружается в технологический поток.
  • Тефлоновая футеровка труб не позволяет возникать коррозии.
  • Опции универсальной установки позволяют осуществлять прямой монтаж в технологический трубопровод размеров 1 дюйм или 2 дюйма при помощи 150-фунтовых или 300-фунтовых резьбовых фланцев с выступом ANSI B16.5
  • Устойчив к закупориванию и подходит для жидкостей, содержащих высокие уровни взвешенных осадков

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
0 результатов в разделе Продукты