Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-214C RTD Temperature Sensor

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 214C

Product Description

Термопреобразователь сопротивления Rosemount 214C — это платиновый термопреобразователь сопротивленияя Pt-100 с одним или двумя чувствительными элементами, позволяющий измерять температуру в широком диапазоне от -196 до 600 °C. Для универсальности датчик может поставляться как в тонкопленочном, так и в проволочном исполнении. Кроме калибровки по классам точности А и В этот датчик позволяет использовать для сопряжения с преобразователем константы Каллендара-Ван Дюзена, что обеспечивает наивысший уровень точности.

Продукты

Search
1–19 из 19 результатов для Products
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
Температурный диапазон
Для проволочного элемента: максимальное изменение сопротивления 0,05 °C (0,020 ) при температуре таяния льда после воздействия вибрации 1g в диапазоне от 20 до 500 Гц в течение 150 часов, в соответствии с IEC 60751:2008
Проволочные выводы
Провод 24 AWG, изолированный FEP; цветовая маркировка в соответствии с IEC 60751.
Постоянная времени / отклик
Максимум 10,8 секунды требуется для того, чтобы достичь 50 % реакции датчика при тестировании в проточной воде в соответствии со стандартом IEC 60751:2008.
Стабильность
Максимальное изменение сопротивления ±0,15 °C (0,059) при температуре таяния льда после 1000 часов при измерении по методу, указанному в IEC 60751:2008
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Опции калибровки
Точность по IEC 751, класс A или B; Калибровка по одной точке; Под определенный калибровочный график или заданный пользователем диапазон калибровки, оба варианта с константами Каллендара-Ван Дюзена

Особенности

  • Термопреобразователь сопротивления с одинарным или двойным чувствительным элементом в проволочном или тонкопленочном исполнении Pt-100 для различных применений
  • Тонкопленочные преобразователи разработаны для работы в условиях с высоким уровнем вибрации
  • Проволочное исполнение для применений, требующих высокой точности, наличия двух элементов и/или с воздействием высоких температур
  • Охватывает широкий температурный диапазон от от -196 до 600 °C (-321 до 1112 °F), обеспечивая универсальность применения
  • Константы Каллендара-Ван Дюзена обеспечивают согласование измерительного и первичного преобразователей и гарантируют высокий уровень точности
  • Дополнительная точность класса А обеспечивает соответствие критических точек измерения температуры стандартам допусков и точности
  • Адаптируемая конструкция с различными вариантами корпуса и соединительной головки для различных применений
  • Подпружиненные или компактные подпружиненные монтажные исполнения
  • Сертификаты Северной Америки соответствуют требованиям к применению в опасных зонах

Документация и чертежи