Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-2051CFP Integral Orifice Flowmeter

Расходомер Rosemount™ 2051CFP со встроенной диафрагмой

Product Description

Расходомер Rosemount 2051CFC со встроенной диафрагмой обеспечивает стабильность результатов измерений. Встроенный в его измерительную линию чувствительный элемент предназначен для высокоточного измерения расхода в трубопроводах малого диаметра (0,5–1,5 дюйма или 15–40 мм). Его преобразователь сертифицирован на безопасность и, для простоты ввода в эксплуатацию на месте, снабжен встроенным пультом управления.

Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 100:1 (динамический диапазон измерений расхода 5:1)
Диапазон измерений
До 2,48 бар (разность давлений)
Диаметр трубопровода
От 15 до 40 мм
Выходные данные
Разность давлений, масштабируемая переменная
Протокол цифровой связи
4-20 мА HART®,WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 В HART® с малой потребляемой мощностью
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
SIL 2/3 (сертифицирован согласно IEC 61508 посредством независимой третьей стороны), NACE, взрывоопасное применение, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации
Материалы, контактирующие с измеряемой средой
Нержавеющая сталь 316
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация/аттестация
SIL 2/3 согласно IEC 61508, NACE®, опасные применения, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации

Особенности

  • Все узлы расходомера протестированы на герметичность и откалиброваны с целью уменьшения потенциальных точек утечки до 70 % и сокращения процедуры подготовки к монтажу
  • Первичный элемент установлен в измерительном трубопроводе, что облегчает монтаж
  • Измерительная диафрагма применяется на малых диаметрах трубопровода от 0,5 до 1,5 дюйма (15 - 40 мм), обеспечивая точность и повторяемость измерений расхода
  • Локальный интерфейс оператора предлагает простые в использовании меню и встроенные кнопки конфигурации для упрощенного ввода в эксплуатацию
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата предшествующего применения с данными FMEDA для безопасных установок
  • WirelessHART® technology is secure, cost-effective and delivers >99% data reliability
  • SmartPower™ module provides up to 10-year maintenance-free operation and field replacement without transmitter removal
  • Easy installation enables quick instrumentation of measurement points without the cost of wiring

Документация и чертежи