Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter

Беспроводной преобразователь давления Rosemount™ 2051 штуцерного исполнения

Product Description

Благодаря использованию протокола WirelessHART® беспроводной преобразователь давления Rosemount 2051 штуцерного исполнения позволяет добавлять в систему новые измерительные точки давления без существенных затрат. Преобразователи давления, лучшие в своей области для измерения избыточного и абсолютного давления, поставляются в сборе и могут быть быстро установлены даже в удаленных местах. Беспроводное соединение позволяет легко добавлять в систему измерительные точки и сокращает затраты на установку и обслуживание, повышая в то же время производительность.

Продукты

Search
1–3 из 3 результатов для Products
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 100:1
Протокол цифровой связи
WirelessHART®
Диапазон измерений
До 689,47 бар избыточное, до 689,47 бар абсолютное
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
NACE®, взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Частота опроса
Выбирается пользователем от 1 секунды до 60 мин.
Срок службы модуля питания
До 10 лет, сменный (заказывается отдельно)
Радиус действия беспроводного сигнала
Внутренняя антенна (225 м)

Особенности

  • Технология WirelessHART® безопасна, экономична и обеспечивает надежность данных на уровне более 99 %
  • Измерение избыточного и абсолютного давления до 689,47 бар в решениях мониторинга давления и уровня
  • Возможность поставки в собранном виде с клапанным блоком, выносной разделительной мембраной или первичным элементом потока с целью значительного упрощения процедуры монтажа
  • Модуль питания SmartPower™ обеспечивает до 10 лет безотказной работы и обладает возможностью замены в полевых условиях без демонтажа преобразователя
  • Простая установка позволяет быстро оснастить точки измерений без затрат на электромонтаж

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 20 results for Parts & Accessories
:
BC Монтажный кронштейн для монтажа на 2-дюймовой трубе Монтаж на трубе, болты, все из нержавеющей стали
Тип элемента
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Линейка
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
B3 Монтажный кронштейн для монтажа на 2-дюймовой трубе монтаж на трубе, болты из нержавеющей стали
Тип элемента
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Линейка
Принадлежности и запчасти
Измерение давления