Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-150 Conductivity Sensor

Погружной/врезной датчик проводимости Rosemount™ 150

Product Description

Погружной/врезной датчик проводимости Rosemount 150 доступен в трех вариантах с различными значениями постоянных датчика 0,1, 0,5 и 1,0. Эти датчики идеально подходят для измерения проводимости воды при продувке котлов или в открытых рециркуляционных системах водяного охлаждения.

Температура окружающей среды
от 0 до 121 °C (от 32 до 250 °F)
Масса
0,5 кг / 0,9 кг
Materials of Construction
Wetted Materials: Electrodes: 316 stainless steel
Insulators: Tefzel™ and Viton™

Особенности

  • Идеально подходит для использования в качестве контрольного детектора, когда не требуется точность по широкому диапазону проводимости
  • Подходит для применения в условиях погружения или врезания
  • Выбираемая постоянная ячейки 0,1, 0,5 и 1,0

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-1 of 1 results for Parts & Accessories
:
Монтажный переходник Rosemount™, вставка 1,5", 1" X 0,75"
Тип элемента
Адаптер
Тип измерения
Liquid Analysis
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Анализ жидкости
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Адаптер
Liquid Analysis
Принадлежности и запчасти
Анализ жидкости