Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-1195 Integral Orifice Primary Element

Встроенная самоцентрирующаяся диафрагма Rosemount™ 1195

Product Description

Встроенная самоцентрирующаяся диафрагма Rosemount 1195 предназначена для высокоточного измерения расхода в трубопроводах малого диаметра (15–40 мм). Первичный элемент установлен в измерительном трубопроводе, что облегчает монтаж и позволяет измерять расход газа, жидкости и пара. В данном изделии применена самоцентрирующаяся диафрагма, что позволяет нивелировать ошибки монтажа. Диафрагма может быть заказана в виде полностью собранного расходомера или подключаться к имеющемуся преобразователю.

Продукты

Search
1–1 из 1 результатов для Products
4088 MultiVariable Transmitter
1195 Integral Orifice Primary Element
Макс. Рабочее давление
ANSI B16.5 Класс 900
Температурный диапазон технологического процесса
от -112 до 850 & #176; F (от -80 до 454 & #176; C)
Состояние среды
Жидкость, газ, пар
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

  • Первичный элемент установлен в измерительном трубопроводе, что облегчает монтаж
  • Возможность заказа устройства в сборе с преобразователем давления в виде готового решения для измерения расхода
  • Применяется на малых диаметрах трубопровода от 0,5 до 1,5 дюйма (15–40 мм), обеспечивая точность и повторяемость измерений расхода
  • Самоцентрирующаяся диафрагма исключает ошибки при установке, обеспечивая максимально возможные метрологические характеристики
  • Непосредственно монтируется на любой преобразователь разности давлений Rosemount и имеет широкий выбор технологических соединений, обеспечивая универсальность применения

Документация и чертежи