Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-4088 Transmitter and 1195 Integral Orifice

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 4088 и встроенная диафрагма 1195

Технические характеристики

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 4088
Гарантия
Срок ограниченной гарантии — 12 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 100:1
Протокол передачи данных
Modbus™, BSAP/MVS
Диапазон измерений
Разность давлений — до 2000 фунтов/кв. дюйм (138 бар), статическое давление — до 6092 фунта/кв. дюйм (420 бар)
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
NACE™, опасные зоны. См. полный перечень сертификатов в листе технических характеристик
Встроенная самоцентрирующаяся диафрагма Rosemount™ 1195
Макс. Рабочее давление
ANSI B16.5 Класс 900
Температурный диапазон технологического процесса
от -112 до 850 & #176; F (от -80 до 454 & #176; C)
Состояние среды
Жидкость, газ, пар
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 4088
  • Измерительный преобразователь Modbus позволяет проводить многопараметрический контроль параметров разности давлений, статического давления и температуры в различных комбинациях
  • Первичные элементы по заказу поставляются в собранном виде с установленными дополнительными принадлежностями, что обеспечивает простую установку и ввод в эксплуатацию
  • Оптимизированная сенсорная технология обеспечивает регистрацию пиковых значений расхода, часто встречающихся в технологических процессах нефтегазодобывающей отрасли
  • Расширенное исполнение Enhanced for Flow разработано для контроля расхода с пределами допускаемой погрешности ±0,05 % от измеренного значения в задачах, требующих высокой точности
  • Благодаря ЖК-индикатору данные можно получать с места эксплуатации, что обеспечивает возможность оперативного мониторинга технологического процесса
  • Согласование датчика методом констант Каллендара — Ван Дюзена повышает точность измерения температуры, обеспечивая лучшие в своем классе расчеты расхода
  • Защита устройства от неправильной полярности подключения питания исключает риск повреждения электроники при ошибках монтажа
  • Цельносварная конструкция SuperModule™ обеспечивает минимальную погрешность измерений даже в тяжелых промышленных условиях
  • Низкое энергопотребление помогает уменьшить размер и количество солнечных батарей и аккумуляторов, обеспечивая экономичность решения
Встроенная самоцентрирующаяся диафрагма Rosemount™ 1195
  • Первичный элемент установлен в измерительном трубопроводе, что облегчает монтаж
  • Возможность заказа устройства в сборе с преобразователем давления в виде готового решения для измерения расхода
  • Применяется на малых диаметрах трубопровода от 0,5 до 1,5 дюйма (15–40 мм), обеспечивая точность и повторяемость измерений расхода
  • Самоцентрирующаяся диафрагма исключает ошибки при установке, обеспечивая максимально возможные метрологические характеристики
  • Непосредственно монтируется на любой преобразователь разности давлений Rosemount и имеет широкий выбор технологических соединений, обеспечивая универсальность применения

Документация и чертежи

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 4088
Встроенная самоцентрирующаяся диафрагма Rosemount™ 1195