Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-3051S In-Line Pressure Transmitter and 306 Manifold

Rosemount™ 3051S In-Line Pressure Transmitter and 306 Manifold

Технические характеристики

Преобразователь давления Rosemount™ 3051S штуцерного исполнения
Гарантия
Срок ограниченной гарантии — 15 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 200:1
Протокол цифровой связи
4–20 мА HART, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus
Диапазон измерений
До 689,47 бар избыточное, 689,47 бар абсолютное
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика, мониторинг характеристик напряжения питания, статистический мониторинг технологического процесса, обнаружение закупорки импульсных линий
Сертификация
Функциональная безопасность SIL 2/3 согласно стандарту IEC 61508; NSF; NACE; опасная зона. Полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Штуцерный клапанный блок Rosemount™ 306
Максимальная рабочая температура
538 °C
Материал клапанного блока
Нержавеющая сталь 316/316L, сплав C-276, сплав 400
Материал набивки сальника
Фторопласт (ПТФЭ) графитонаполненный
Технологические соединения
1/2" – 14 наружная NPT, 1/2" – 14 внутренняя NPT
Установка технологического соединения
Параллельно
Сертификация
Очистка для специальных применений, серосодержащая среда (соответствует NACE MR 0175 / ISO 15156, MR0103), полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

Преобразователь давления Rosemount™ 3051S штуцерного исполнения
  • Лучшая в своем классе масштабируемая архитектура повышает качество метрологических характеристик, функциональности и технологических соединений
  • Предусматривает соединение прямое резьбовое, либо с использованием клапанных блоков, либо с выносными разделительными мембранами для быстрой и экономичной установки
  • Исполнение с лучшими метрологическими характеристиками Ultra повышает качество управления процессом
  • 15-летняя стабильность и возможность перенастройки диапазона в масштабе 200:1 позволяет получать достоверные результаты измерений и обеспечивает широкие возможности для применения прибора
  • Благодаря тензорезистивному сенсору выполненному по технологии Rosemount, преобразователь имеет широкий диапазон калибровки от 20,7 мбар до 689 бар
  • Интеграция с протоколами 4–20 мА HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus обеспечивает гибкость применения
  • Сертификация соответствия требованиям международного стандарта функциональной безопасности IEC 61508 с уровнем полноты безопасности SIL 2 (SIL 3 при соблюдении требований) с предоставлением отчета анализа отказов, их последствий и диагностики (FMEDA)
  • Расширенная диагностика обеспечивает наблюдение за состоянием характеристик напряжения питания и за выходом технологического процесса из штатного режима
  • Опциональный выносной индикатор обеспечивает простоту доступа к индикатору и клеммам прибора
Штуцерный клапанный блок Rosemount™ 306
  • Устанавливается непосредственно на штуцерные преобразователи давления и манометры для упрощенной калибровки без остановки технологического процесса
  • Запорно-стравливающая и 2-вентильная гидравлические схемы обеспечивают отсечение приборов от технологического процесса с возможностью дренирования или стравливания технологической среды
  • Технологическое соединение NPT с наружной или внутренней резьбой обеспечивает гибкость к требованиям технологической линии
  • Заводская сборка с преобразователем с испытанием на герметичность ускоряет процедуру монтажа на технологическую линию

Документация и чертежи

Преобразователь давления Rosemount™ 3051S штуцерного исполнения
Штуцерный клапанный блок Rosemount™ 306