Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-3051S In-Line Pressure Transmitter and 1299

Rosemount™ 3051S In-Line Pressure Transmitter and 1299 Seal

Технические характеристики

Преобразователь давления Rosemount™ 3051S штуцерного исполнения
Гарантия
Срок ограниченной гарантии — 15 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 200:1
Протокол цифровой связи
4–20 мА HART, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus
Диапазон измерений
До 689,47 бар избыточное, 689,47 бар абсолютное
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика, мониторинг характеристик напряжения питания, статистический мониторинг технологического процесса, обнаружение закупорки импульсных линий
Сертификация
Функциональная безопасность SIL 2/3 согласно стандарту IEC 61508; NSF; NACE; опасная зона. Полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации

Особенности

Преобразователь давления Rosemount™ 3051S штуцерного исполнения
  • Лучшая в своем классе масштабируемая архитектура повышает качество метрологических характеристик, функциональности и технологических соединений
  • Предусматривает соединение прямое резьбовое, либо с использованием клапанных блоков, либо с выносными разделительными мембранами для быстрой и экономичной установки
  • Исполнение с лучшими метрологическими характеристиками Ultra повышает качество управления процессом
  • 15-летняя стабильность и возможность перенастройки диапазона в масштабе 200:1 позволяет получать достоверные результаты измерений и обеспечивает широкие возможности для применения прибора
  • Благодаря тензорезистивному сенсору выполненному по технологии Rosemount, преобразователь имеет широкий диапазон калибровки от 20,7 мбар до 689 бар
  • Интеграция с протоколами 4–20 мА HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus обеспечивает гибкость применения
  • Сертификация соответствия требованиям международного стандарта функциональной безопасности IEC 61508 с уровнем полноты безопасности SIL 2 (SIL 3 при соблюдении требований) с предоставлением отчета анализа отказов, их последствий и диагностики (FMEDA)
  • Расширенная диагностика обеспечивает наблюдение за состоянием характеристик напряжения питания и за выходом технологического процесса из штатного режима
  • Опциональный выносной индикатор обеспечивает простоту доступа к индикатору и клеммам прибора
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System
  • New intuitive model structure that makes ordering the correct seal system easier
  • New 800 PSI threaded connection rating
  • Protects transmitter diaphragm from corrosive, erosive or extreme temperature processes
  • Wide variety of seals meet varying process requirements and specifications, including industry-specific applications
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Eliminates need for mounting hardware to reduce installation costs
  • Adaptable direct mount gage or absolute seal system can be used for pressurized or vented tank applications
  • Tuned-Systems can reduce temperature effects by 10-20% and improve response time by 80% vs. traditional installations

Документация и чертежи

Преобразователь давления Rosemount™ 3051S штуцерного исполнения
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System