Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-P-225-10-0X0 Digital Temperature Probe

Цифровой температурный датчик Paine™ серии 225-10-0X0

Product Description

Цифровой температурный датчик Paine серии 25-10-0X0 - это решение для измерения температуры в реальном масштабе времени, с цифровой точностью и быстрым обнаружением изменения. Благодаря фирменной технологии платинового сенсора этот датчик обеспечивает измерения температуры до 302 °F (150 °C) и хорошо подходит для непрерывного дистанционного мониторинга температур жидкостей, материалов и оборудования. Компактная, цельносварная герметичная конструкция этого датчика хорошо подходит для ограниченных пространств, а также предельно тяжелых условий эксплуатации.

Температурный диапазон
от -40 до 302 °F (от -40 до 150 °C)
Гарантия
1 год
Материалы конструкции
Сплав 725, закаленный и выдержанный до максимальной твердости 43 HRC
Отверстие давления/фитинг
1/2-20 UNF 3A, для использования с уплотнительным кольцом 3-905
Сертификация
Нет

Особенности

  • Конструкция датчика гарантирует прямое измерение температуры потока среды для обеспечения точности и непрерывного мониторинга
  • Быстрое обнаружение изменений обеспечивает немедленное получение данных измерений для обеспечения оптимальных технологических характеристик
  • Цельносварная герметичная конструкция выдерживает ударные, вибрационные и высокотемпературные условия, обеспечивая высокую надежность
  • Настраиваемые параметры датчика доступны для эффективной в использовании конструкции

Документация и чертежи