Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-P-220-10-020 Pressure and Temperature Transmitter

Измерительный преобразователь давления и температуры Paine™ 220-10-020

Product Description

Обеспечивая высокоточные измерения, измерительный преобразователь давления и температуры Paine™ 220-10-020 сочетает запатентованную технологию измерений с программированием микропроцессора. Этот измерительный преобразователь компактного исполнения обладает цельносварной, герметичной конструкцией для предельно тяжелых условий эксплуатации. Этот измерительный преобразователь исключает необходимость аналого-цифрового преобразования, является полностью компенсированным и откалиброван для широкого диапазона рабочих давлений.

Диапазон измерений
От 0-100 (6 бар) до 0-10000 фт/кв.дюйм абс. (От 0 до 1034 бар)
Рабочая температура
от -40 до 126 °C (от -40 до 260 °F)
Рабочая среда
Жидкости и газы, совместимые с нержавеющей коррозиестойкой сталью 15-5 PH
Отверстие давления/фитинг
Для AS4395E04 (конусный фитинг 37° JIC-4)

Особенности

  • Разработан с проверенной сенсорной технологией и цифровой микропроцессорной архитектурой для обеспечения высокой точности
  • Доступен в компактном конструктивном решении с диаметром ¾ дюйма
  • Цельносварная, герметичная конструкция обеспечивает долговечность, устойчивость и стабильность в экстремальных условиях
  • Широкий диапазон рабочих давлений обеспечивает гибкость применения для контроля измерений в сложных условиях
  • Настраиваемые параметры измерительного преобразователя, доступные для эффективной в использовании конструкции

Документация и чертежи