Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-P-212-60-080 Compensated DP Transducer

Paine™ 212-60-080 Differential Pressure Transducer

Product Description

Измерительный преобразователь дифференциального давления Paine™ 212-60-080 - это температурно-клмпенсированный датчик дифференциального давления с выходом напряжения постоянного тока. Данный измерительный преобразователь обеспечивает измерения для получения обратной связи по положению привода от гидравлических и пневматических элементов управления в промышленных, энергетических, OEM и тестовых средах Этот датчик со встроенным электронным блоком исключает необходимость наличия отдельных датчиков и усилителей и обеспечивает точный выход, прямо пропорциональный разности давлений на двух отверстиях.

Диапазон измерений
До 5000 фунт/кв. дюйм дифференциального давления (344 бар)
Рабочая температура
от 0 °C до 121 °C
Рабочая среда
Любая, совместимая с CRES серии 300, Buna-N-Rubber, 2024-T351 AL и 15-5 PH CRES
Отверстие давления/фитинг
Трубный монтаж на MIL-G-5514, тип II, класс 2. Уплотнительные кольца (2) MS28775-008 поставляются с каждым измерительным преобразователем

Особенности

  • Обеспечивает высокую точность и надежное долговременное измерение давления
  • Герметичная и коррозионно-стойкая конструкция обеспечивает долговременную работу
  • Компактная и легкая конструкция обеспечивает высокую вибро- и ударостойкость
  • Предназначен для широкого диапазона рабочих давлений для удобства применения
  • Настраиваемые параметры измерительного преобразователя, доступные для эффективной в использовании конструкции

Документация и чертежи