Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-P-210-60-090 Compensated DP Transducer

Paine™ 210-60-090 Differential Pressure Transducer

Product Description

Измерительный преобразователь дифференциального давления Paine™ 210-60-090 измеряет разность давлений в различных областях применения таких, как получение информации о положении привода от сервоклапанов до авиационных испытательных сред. Оснащенное двумя отдельными чувствительными элементами для измерения давления на входных отверстиях, это устройство обеспечивает дифференциальный выход. Данный измерительный преобразователь также обладает уникальной компактной конструкцией для особо агрессивных сред.

Диапазон измерений
До 5000 фунт/кв. дюйм дифференциального давления (344 бар)
Рабочая температура
от -53 °C до 121 °C
Рабочая среда
Любая, совместимая с CRES серии 300, Buna-N-Rubber, 2024-T351 AL и 15-5 PH CRES
Отверстие давления/фитинг
Трубный монтаж на MIL-G-5514, тип II, класс 2. Уплотнительные кольца (2) MS28775-008 поставляются с каждым измерительным преобразователем

Особенности

  • Надёжное решение способно выдерживать суровые условия и обеспечивать долгосрочную производительность
  • Ударо- и вибростойкая конструкция обеспечивает высокоточное измерение давления в большинстве условий
  • Различные версии переходника порта предлагают широкий спектр соединений
  • Уникально малая и компактная конструкция для простой установки
  • Конструкция с температурной компенсацией обеспечивает высокоточные измерения давления
  • Настраиваемые параметры измерительного преобразователя, доступные для эффективной в использовании конструкции

Документация и чертежи