Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-FDM

Вилочный Измеритель Плотности Micro Motion® FDM

Product Description

Вилочный измеритель плотности прямого ввода, который обеспечивает гибкость установки, постоянные измерения плотности и концентрации в режиме реального времени в трубопроводах, перепускных каналах и емкостях.

Погрешность измерения плотности
±1,0 кг/м3(±0,001 г/см3)
Диапазон рабочей плотности
0–3000 кг/м3(0-3 г/см3)
Диапазон рабочих температур – исполнение с короткой штангой
от –50 °C до +200 °C (от –58 °F до +392 °F)
Диапазон рабочих температур – исполнение с длинной штангой
от -40 °F до +150 °C (от -40 °F до +302 °F)
Материалы
Детали, контактирующие с измеряемой средой, плотномер с коротким штоком:
 •Сплав C22 для приборов длиной до 2 м (6,5 футов)
 •Нержавеющая сталь 316L для приборов длиной до 4 м (13 футов) Обработка зубцов
 •Стандартная, покрытие из PFA или электрополировка Корпус преобразователя:
 •Алюминий, окрашенный полиуретановой краской
Локальный индикатор (опция)

 •Сегментированный 2-х строчный ЖК-экран.
 •Возможность поворота на измерительном преобразователе с шагом в 90° обеспечивает удобство просмотра.
 •Подходит для эксплуатации в опасных зонах.
 •Управление с помощью оптических переключателей для настройки и индикации в опасных зонах.
 •Стеклянное смотровое окно.
 •Трехцветный светодиод индицирует состояние измерителя и предупреждающей сигнализации.
Функции индикатора

 •Просмотр параметров технологического процесса.
 •Просмотр и подтверждение сигналов предупреждений.
 •Настройка токового выхода и выхода RS-485.
 •Поддержка проверки по известной плотности (KDV).
 •Поддержка нескольких языков.
Выходные каналы измерительного преобразователя
Доступные выходные каналы (в зависимости от наличия выбранных опций электронного интерфейса):
 •1 или 2 выхода с сигналами 4–20 мА с внешним питанием (пассивные)
 •Канал A — 4–20 мА + HART
 •Канал B — 4–20 мА
 •1 выход TPS (сигнала периода времени) с внешним питанием (пассивный)
 •1 дискретный выход с внешним питанием (пассивный)
 •Один выход Modbus/RS-485 Можно также заказать прибор с процессором для использования в варианте с измерительным преобразователем модели 2700 удаленного монтажа с поддержкой FOUNDATION fieldbus
Аттестации, калибровки и сертификации измерительных приборов
Имеющиеся разрешения государственных органов и типы сертификации:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx

Особенности

  • Повышение гибкости установки с непрерывным измерением в режиме реального времени в трубопроводах, байпасных контурах и резервуарах
  • Широкий выбор коррозионно-стойких материалов для измерения плотности и концентрации агрессивных химических веществ
  • Снижение трения и повышение стойкости к налипанию благодаря алмазоподобныму углеродному (DLC) покрытию
  • Внутренняя диагностика для быстрой проверки работоспособности и установки прибора
  • Поддержка большого числа протоколов для подключения к распределенным системам управления (РСУ), программируемым логическим контроллерам
  • Расширение области применения благодаря сертификации для работы в опасных средах исполнения с дисплеем для настройки по месту
  • Ознакомьтесь с детальными интерактивными схемами приборов из нашей линейки плотномеров и вискозиметров.

Документация и чертежи