Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-FT-LF3M-LFT

Micro Motion LF-Series Extreme Low Flow Coriolis Meter Consisting of LF3M Sensor and LFT Transmitter

Технические характеристики

Micro Motion LF3M Extreme Low Flow Coriolis Meter, 1/64 Inch (DN0.4), 316L Stainless Steel
Погрешность измерения массового расхода (жидкости)
±1,0% от значения расхода (стандартный вариант)±0,5% от значения расхода (опция)
Повторяемость измерений массового расхода (жидкости)
±0,05% от значения расхода
Погрешность измерения массового расхода (газа)
±0,5 % от значения расхода
Повторяемость измерений массового расхода (газа)
±0,05% от значения расхода
Погрешность измерения плотности (жидкости)
±0,005 г/см3 (±5,0 кг/м3)
Погрешность измерения температуры
±0,5 °C
Максимальное рабочее давление сенсора
500 фунтов/кв. дюйм (35 бар изб.) (стандартный вариант)1500 фунтов/кв. дюйм (100 бар изб.) (опция)
Аттестации, калибровки и сертификации измерительных приборов

•CSA
•ATEX

Особенности

Micro Motion LF3M Extreme Low Flow Coriolis Meter, 1/64 Inch (DN0.4), 316L Stainless Steel
  • Достижение высочайшей точности при миниатюрном размере расходомера
  • Может использоваться на большинстве сред благодаря конструкции из нержавеющей стали 316L
  • Варианты исполнений измерительного преобразователя: корпус класс 1, раздел 1/зона 1 с дополнительным локальным интерфейсом оператора
  • Соответствие требованиям заказчиков при измерении расходов благодаря компактной конструкции, которая идеально подходит для установки в
  • Сертификация,включая: CSA (класс 1 разд. 2 группы A, B, C и D, класс II разд. 2 группы F и G, класс III разд. 2) и ATEX
  • Универсальный прибор, который устанавливается непосредственно в трубопровод и позволяет измерять массовый расход, плотность, концентрац
  • Запатентованная оптическая система обеспечивает непревзойденную чувствительность и стабильность
Преобразователь Сверхнизкого Расхода LFT Micro Motion
  • Достижение высочайшей точности при миниатюрном размере расходомера
  • Может использоваться на большинстве сред благодаря конструкции из нержавеющей стали 316L
  • Варианты исполнений измерительного преобразователя: корпус класс 1, раздел 1/зона 1 с дополнительным локальным интерфейсом оператора
  • Соответствие требованиям заказчиков при измерении расходов благодаря компактной конструкции, которая идеально подходит для установки в
  • Сертификация,включая: CSA (класс 1 разд. 2 группы A, B, C и D, класс II разд. 2 группы F и G, класс III разд. 2) и ATEX
  • Универсальный прибор, который устанавливается непосредственно в трубопровод и позволяет измерять массовый расход, плотность, концентрац
  • Запатентованная оптическая система обеспечивает непревзойденную чувствительность и стабильность

Документация и чертежи

Micro Motion LF3M Extreme Low Flow Coriolis Meter, 1/64 Inch (DN0.4), 316L Stainless Steel
Преобразователь Сверхнизкого Расхода LFT Micro Motion