Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-FT-LF2M-LFT

Micro Motion LF-Series Extreme Low Flow Coriolis Meter Consisting of LF2M Sensor and LFT Transmitter

Технические характеристики

Кориолисовый расходомер Micro Motion LF2M для сверхнизкого расхода, 1/100 дюйма (DN0,2), нержавеющая сталь 316L
Погрешность измерения массового расхода (жидкость)
±1,0% от номинала (стандартное исполнение)±0,5% от номинала (опция)
Воспроизводимость измерения массового расхода (жидкость)
±0,05 % от номинала
Погрешность измерения массового расхода (газ)
±0,5 % от номинала
Воспроизводимость измерения массового расхода (газ)
±0,05 % от номинала
Погрешность измерения плотности (жидкость)
±0,005 г/см3 (±5,0 кг/м3)
Погрешность измерения температуры
±0,5 °C
Максимальное рабочее давление датчика
35 бар изб. (стандартное исполнение)100 бар изб. (опция)
Утверждения, калибровки и сертификации измерительных приборов

•CSA (Канадская ассоциация по стандартам)
•ATEX

Особенности

Кориолисовый расходомер Micro Motion LF2M для сверхнизкого расхода, 1/100 дюйма (DN0,2), нержавеющая сталь 316L
  • Достижение высочайшей точности при миниатюрном размере расходомера
  • Может использоваться на большинстве сред благодаря конструкции из нержавеющей стали 316L
  • Варианты исполнений измерительного преобразователя: корпус класс 1, раздел 1/зона 1 с опцией локального интерфейса оператора
  • Соответствие требованиям заказчиков при измерении расходов благодаря компактной конструкции, которая идеально подходит для установки в ограниченном пространстве
  • Сертификация,включая: CSA (класс 1 разд. 2 группы A, B, C и D, класс II разд. 2 группы F и G, класс III разд. 2) и ATEX
  • Универсальный прибор, который устанавливается непосредственно в трубопровод и позволяет измерять массовый расход, плотность, концентрацию, объемный расход и температуру
  • Запатентованная оптическая система обеспечивает непревзойденную чувствительность и стабильность
Преобразователь Сверхнизкого Расхода LFT Micro Motion
  • Достижение высочайшей точности при миниатюрном размере расходомера
  • Может использоваться на большинстве сред благодаря конструкции из нержавеющей стали 316L
  • Варианты исполнений измерительного преобразователя: корпус класс 1, раздел 1/зона 1 с дополнительным локальным интерфейсом оператора
  • Соответствие требованиям заказчиков при измерении расходов благодаря компактной конструкции, которая идеально подходит для установки в
  • Сертификация,включая: CSA (класс 1 разд. 2 группы A, B, C и D, класс II разд. 2 группы F и G, класс III разд. 2) и ATEX
  • Универсальный прибор, который устанавливается непосредственно в трубопровод и позволяет измерять массовый расход, плотность, концентрац
  • Запатентованная оптическая система обеспечивает непревзойденную чувствительность и стабильность

Документация и чертежи

Кориолисовый расходомер Micro Motion LF2M для сверхнизкого расхода, 1/100 дюйма (DN0,2), нержавеющая сталь 316L
Преобразователь Сверхнизкого Расхода LFT Micro Motion