Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-FT-F400S-1700

Кориолисовый расходомер Micro Motion серии F включает датчик F400S и измерительный преобразователь 1700

Технические характеристики

Кориолисовый расходомер Micro Motion F400S, 4 дюйма (DN100), нержавеющая сталь 316L
Погрешность измерения массового расхода (жидкости)
±0,20 % от расхода (стандарт), до ±0,05 % от расхода (опция)
Воспроизводимость измерений массового расхода (жидкости)
±0,10 % от расхода (стандарт), до ±0,025 % от расхода (опция)
Погрешность измерения объемного расхода (жидкости)
±0,20 % от расхода (стандарт), до ±0,05 % от расхода (опция)
Воспроизводимость измерений объемного расхода (жидкости)
±0,10 % от расхода (стандарт), до ±0,025 % от расхода (опция)
Погрешность измерения массового расхода (газа)
До ±0,35 % от расхода
Воспроизводимость измерений массового расхода (газа)
±0,175 % от расхода
Погрешность измерения плотности (жидкости)
±0,002 г/см³ (2,0 кг/м³) (стандарт), до ±0,0005 г/см³ (0,5 кг/м³) (опция)
Погрешность измерения температуры
±1 °C ±0,5 % от показания
Максимальное рабочее давление датчика
1450 фунтов/кв. дюйм изб. (100 бар изб.)
Аттестации, калибровки и сертификации измерительных приборов
  • UL
  • CSA
  • IECEx
  • NEPSI
  • ATEX
  • Степень защиты от внешних воздействий
  • ЭМС
Электронный преобразователь Micro Motion модели 1700
Выходные переменные

 •Массовый расход
 •Объемный расход
Локальный дисплей
Стандартный двухстрочный интерфейс
 •Две оптических кнопки для конфигурирования по месту
 •Варианты исполнения со стеклянным или пластиковым смотровым окошком для дисплея
Питание
Самопереключающийся вход пост./перем. тока, автоматическое обнаружение напряжения питания
 •От 85 до 265 В перем. тока, 50/60 Гц, обычно 6 Вт, но не более 11 Вт
 •От 18 до 100 В пост. тока, обычно 6 Вт, но не более 11 Вт
 •Соответствует Директиве о низковольтном оборудовании 2006/95/EC и стандарту EN 61010-1 (IEC 61010-1) с поправкой 2, относится к Категории II монтажа (перенапряжение), степени загрязнения 2
Сигналы ввода/вывода

 •Один активный выход 4-20 мА
 •Один активный частотный выход
 •Частотный выход может быть настроен как дискретный
HART

 •Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА)
Варианты монтажа
Полевой монтаж
 •Интегральный монтаж на сенсорах Micro Motion серий F, R и H
 •Удаленный монтаж с любыми четырехжильными и девятижильными кориолисовыми сенсорами Micro Motion
Области применения

 •Непрерывный контроль технологического процесса
 •Двухфазный расход / вовлеченный газ
 •Диагностика Meter Verification
 •Сертификация по SIS
Разрешения для опасных зон

 •Класс I, Разд. 1
 •Класс I, Разд. 2
 •Зона 1
 •Зона 2

Особенности

Кориолисовый расходомер Micro Motion F400S, 4 дюйма (DN100), нержавеющая сталь 316L
  • Высокоточное измерение массового, объемного расхода и плотности в тех областях применения, где требуется компактная конструкция с возможностью самодренирования
  • Возможность выбора нержавеющей стали 316L и никелевого сплава С-22 в любом размере
  • Улучшение измерения и отслеживания с помощью обширной диагностики процессов и счетчиков с встроенным архиватором и журналом событий
  • Широкий спектр сертификатов и разрешительных документов, включая CSA (класс 1, раздел 1, группы C и D, класс 1, раздел 2, группы A, B, C и D), ATEX, IECEx, степень защиты от загрязнения 66/67 и NAMUR
  • Одобрения для применения в коммерческом учете от MID OIML R 117, NTEP, Measurement Canada и INMETRO (Бразилия)
  • Самая быстрая скорость отклика и точные результаты измерений для контроля технологического процесса и для коммерческого учета с помощью технологии многопараметрических измерений MVD
  • Диагностика Smart Meter Verification позволяет удостовериться в точности измерений в реальном времени без снятия прибора с трубопровода
  • Взаимодействуйте с нашей 3D-моделью, чтобы больше узнать о кориолисовых расходомерах и плотномерах серии F.
Электронный преобразователь Micro Motion модели 1700
  • Максимальная гибкость интегрального и удаленного монтажа
  • Вы можете получать данные диагностики при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях пустого трубопровода при помощи т
  • Вы можете снизить затраты на прокладку проводов, быстро и легко установив прибор
  • Не требуются дополнительные приборы для измерения концентрации и результирующего расхода
  • Вы можете положиться на прибор, одобренный для использования в коммерческом учете и сертифицированный по уровню полноты безопасности (УП
  • Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал
  • Исполнение с поддержкой протокола WirelessHART™ обеспечивает доступ к расширенным функциям диагностики и дополнительным данным о технологиче
  • Расходомер оснащается прочным корпусом, допускающим эксплуатацию в зонах класса I, раздел 1 / зона 1, и локальным интерфейсом оператора (по д

Документация и чертежи

Кориолисовый расходомер Micro Motion F400S, 4 дюйма (DN100), нержавеющая сталь 316L
Электронный преобразователь Micro Motion модели 1700