Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-CMF400P

Кориолисовый расходомер Micro Motion Elite CMF400P, 4–6 д. (DN100–DN150), никелевый сплав C22 и нерж. сталь 316L, выс. давление

Product Description

Высокопроизводительный кориолисовый расходомер высокого давления ELITE из никелевого сплава C22 с фитингами 316SS обеспечивает точное и воспроизводимое измерение расхода в самых сложных средах применения.

Продукты

Search
1–8 из 8 результатов для Products
CMF400P
1500
CMF400P
2700
CMF400P
5700
CMF400P
2400S
CMF400P
2500
CMF400P
3700
CMF400P
3500
CMF400P
1700
Погрешность измерения массового расхода (жидкость)
±0,10% от номинала (стандартное исполнения)±0,05% от номинала (опция)
Воспроизводимость измерения массового расхода (жидкость)
±0,05% от номинала (стандартное исполнение)±0,025% от номинала (опция)
Погрешность измерения объемного расхода (жидкость)
±0,10% от номинала (стандартное исполнения)±0,05% от номинала (опция)
Воспроизводимость измерения объемного расхода (жидкость)
±0,05% от номинала (стандартное исполнение)±0,025% от номинала (опция)
Погрешность измерения массового расхода (газ)
±0,35% от номинала
Воспроизводимость измерения массового расхода (газ)
±0,20% от номинала
Погрешность измерения плотности (жидкость)
±0,0005 г/см3 (±0,5 кг/m3) (стандартная комплектация)±0,0002 г/см3 (±0,2 кг/m3) (опционально)
Повторяемость измерений плотности (жидкости)
±0,0002 г/см3 (±0,2 кг/m3) (стандартная комплектация)±0,0001 г/см3 (±0,1 кг/m3) (опционально)
Погрешность измерения температуры
±1 °C ±0,5 % от показания
Максимальное рабочее давление датчика
2973 фунтов/кв. дюйм (205 бар изб.)
Утверждения, калибровки и сертификации измерительных приборов

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•степень защиты от попадания пыли и водяных брызг
•влияние ЭМС

Особенности

  • Уникальная конструкция расходомера обеспечивает несравненную чувствительность и стабильность измерений
  • Диагностика Smart Meter Verification позволяет обеспечить достоверность измерений в реальном времени без снятия прибора с трубопровода
  • Обладают непревзойденными характеристиками при измерении расхода и плотности и обеспечивают высочайшую точность измерения расхода и плотности жидкостей, газов и шлама в наиболее сложных условиях эксплуатации.
  • Превосходная точность измерений вне зависимости от измеряемой среды, особенностей технологического процесса и внешних условий эксплуатации
  • Масштабируемая платформа, предназначенная для различных применений в пищевой и фармацевтической промышленности, в криогенных системах, на высоких давлениях и высокотемпературных процессах
  • Работа в широком диапазоне измерений параметров технологического процесса: от -240°C до 350°C и до 414 бар (изб.)
  • Большой выбор различных сертификатов и разрешительных документов, включая: EAC, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, степень защиты от внешних воздействий IP 66/67, уровень безопасности SIL2 и SIL3, сертификаты для морского применения, а также сертификация для применения в системах коммерческого учета
  • Варианты исполнений по материалам: нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав С-22 и супердуплексная сталь
  • См. наши кориолисовые расходомеры ELITE и компактные плотномерыв 3D

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-5 of 5 results for Parts & Accessories
:
Удаленный Основной Процессор, Csa Npt Micro Motion RMTCORE9WIREANв сборе
Тип измерения
Flow Measurement
Тип продукта
Запасные части
Совместимость
Линейка
Кориолисовые приборы для измерения расхода
НАЛИЧИЕ
Тип измерения
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Flow Measurement
Запасные части
Кориолисовые приборы для измерения расхода
Micro Motion CPLTJ1A010, 9-проводный кабель с защитной оболочкой, без оплетки, изоляция из ПВХ, 3 м
Тип измерения
Flow Measurement
Тип продукта
Запасные части
Совместимость
Линейка
Кориолисовые приборы для измерения расхода
НАЛИЧИЕ
Тип измерения
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Flow Measurement
Запасные части
Кориолисовые приборы для измерения расхода
Micro Motion™, 4-жильный экранированный кабель с проводом заземления, 35 футов (10 м)
Тип измерения
Flow Measurement
Тип продукта
Запасные части
Совместимость
Линейка
Кориолисовые приборы для измерения расхода
НАЛИЧИЕ
Тип измерения
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Flow Measurement
Запасные части
Кориолисовые приборы для измерения расхода
Micro Motion™, 4-жильный экранированный кабель с проводом заземления, 15 футов (4,5 м)
Тип измерения
Flow Measurement
Тип продукта
Запасные части
Совместимость
Линейка
Кориолисовые приборы для измерения расхода
НАЛИЧИЕ
Тип измерения
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Flow Measurement
Запасные части
Кориолисовые приборы для измерения расхода
Micro Motion™, 4-жильный экранированный кабель с проводом заземления, 50 футов (15 м)
Тип измерения
Flow Measurement
Тип продукта
Запасные части
Совместимость
Линейка
Кориолисовые приборы для измерения расхода
НАЛИЧИЕ
Тип измерения
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Flow Measurement
Запасные части
Кориолисовые приборы для измерения расхода