Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
KTM-P-P000460

Шаровые краны KTM модели Metaltite с металлическим седлом

Product Description

Шаровые краны с металлическим седлом Metaltite® имеют отличные уплотняющие характеристики, подходят для работы с различными флюидами в широком диапазоне рабочих температур

Особенности

  • Высокоточная механическая обработка шара и седла обеспечивает герметичное перекрытие согласно ANSI / FCI 70-2 класс V (опционально класс VI)
  • Подпружиненное седло надежно контактируют с шаром, гарантируя герметичность уплотнения даже при малых давлениях. Этим обеспечивается устойчивые крутящие моменты открытия и закрытия при высоких перепадах давления в широком диапазоне температур
  • Комбинация металлических седел и графитовых уплотнений обеспечивает противопожарные свойства крана
  • Доступны компоненты из различных материалов для различных условий эксплуатации при температуре до 500ºС
  • Для работы с порошками также разработаны уникальные краны с шаром в опорах
  • KTM может поставить кран и привод в комплекте для специальных применений, включая работу с порошком и сверхскоростное применение
  • Упрочнение поверхности шара и седла позволяют длительно эксплуатировать кран в тяжелых условиях, например, при работе с пульпой, целлюлозным сырьем и другими абразивными средами
  • Можно выбрать вид упрочнения поверхности шара. (Подробнее см. на стр. 2). Твердое хромирование. Наплавка из никелевого сплава. Карбид вольфрама. Карбид хрома.
Сертификаты
CE, CRN, пожаробезопасность, герметичность по отношению к окружающей среде, NACE, PED, совместимость с уровнем полноты безопасности SIL
Концевые соединения
Фланцевые
Применение
Энергетический котел и бойлер на биомассе, биореактор, воздуходувки, бойлер, когенерация, сжигание, установка коксования замедленного действия, использование в грязной среде, дистилляция и фракционирование, сушки и испарители, неосновное оборудование электростанции, испарители и котлы-утилизаторы, испарители и сушки
Конструкция корпуса
Доступ сбоку, удлиненный
Материал
Нержавеющая сталь 304, нержавеющая сталь 316, углеродистая сталь, хастеллой, инконель, нержавеющая сталь
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
CL300RF, CL600RF, фланцевое, CL150RF, 300RF, 150RF
Тип седла/уплотнения
Шаровое, «металл по металлу»
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2), класс V (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34, API 608
Типоразмер клапана
NPS 3 / DN 80, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1/2 / DN 15, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 3/4 / DN 20, NPS 1 / DN 25, NPS 8 / DN 200
Стандарт типоразмера клапана
DN, NPS
Тип клапана
Шаровой кран, шаровой кран с плавающим шаром
Среда
Агрессивные жидкости/газы, воздух, инертный газ, нефтяное топливо, жидкости, пар

Документация и чертежи