Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-P-P001182

Дисковый затвор Keystone Figure 139 для морского применения

Product Description

Дисковый затвор с бронзовым запорным механизмом для тяжелых условий работы для морского применения.

Особенности

  • MIL-S-901C.
  • MIL-STD-167B. Только на выбранных запорных механизмах (тримах). Прошел испытание на огнестойкость в организации Lloyds Register, сертификат № HOU-1094.
Сертификаты
ABS
Концевые соединения
Вафельные
Применение
Циркуляция воздуха, управление балластной системой, технологические инженерные сети и объекты, сухогруз
Материал
Чугун, высокопрочный чугун, EPDM-каучук, бутадиенакрилонитрильный каучук, алюминиевая бронза, нержавеющая сталь 316
Рабочая температура
До 180°C (350°F)
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
150RF
Тип седла/уплотнения
Упругий
Класс герметичности
Нулевая утечка
Стандарты
ASME B16.34, API 609
Типоразмер клапана
NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 8 / DN 200, NPS 16 / DN 400, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 20 / DN 500, 5 inch, NPS 10 / DN 250, NPS 14 / DN 350, NPS 18 / DN 450, NPS 6 / DN 150
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Тип клапана
Дисковый затвор
Среда
Вода, вакуум, воздух
Шток
Уплотнительное кольцо

Документация и чертежи