Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-P-P000440

Шламмовый регулирующий клапан Keystone F634

Product Description

F634 – это регулирующий клапан шламовой жидкости для облегченного и среднего режима работы, с коротким корпусом. Для регулирования жидкостей, газов и слабозагрязненных шламов.• F634 037 - Регулирующего клапана для условий с образованием накипи• F634 039 - Регулирующий клапан шламовой жидкости

Особенности

  • Прочная конструкция.
  • Двунаправленный шламовый регулирующий клапан.
  • Полностью поворотный диск для минимальной утечки.
  • Поставляются в расширенном диапазоне размеров.
  • Вафельная конструкция корпуса.
  • Регулируемый набивной сальник из ПТФЭ.
  • Стандартное крепление и переходник привода позволяют напрямую монтировать исполнительные механизмы Keystone, а также позволяют снимать привод, не снимая клапан с трубопровода.
  • Полная ремонтопригодность со сменными внутренними частями, значительно продлевающими срок службы клапана.
  • F634 037 имеет покрытие SSEC для предотвращения накипи, коррозии и улучшения износостойкости.
  • Для химических и абразивных веществ поставляются с другими покрытиями.
  • Изготовлено под контролем системы качества ISO 9001:2000. Сертификат № Mel 0400133.
  • Поставляется с разрешением PED. Серт. № 0038/PED/MUM/0710020/1.
Концевые соединения
Вафельные
Применение
Регулирование флюида, эрозивных сред, металлообработка, износоустойчивый
Конструкция корпуса
Укороченный
Материал
Чугун, углеродистая сталь
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
150RF
Тип седла/уплотнения
Металл
Стандарт типоразмера клапана
DN
Тип клапана
Дисковый затвор
Среда
Прочее
Шток
Регулируемая набивка

Документация и чертежи