Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-4391 Corrosion Wireless Transmitter

Беспроводные регистраторы коррозии Rosemount™ 4391

Product Description

Беспроводные регистраторы коррозии Rosemount 4391 обеспечивают непрерывный, точный и высокочувствительный мониторинг коррозии в режиме реального времени и позволяют достичь максимальной производительности за счет оптимизации технологического процесса и отсутствия необходимости в дорогостоящих обходах. Благодаря использованию первоклассных приборов, обеспечивающих улучшенную обработку данных, гибкие решения по управлению ими и удобный пользовательский интерфейс, регистраторы предоставляют высококачественную информацию для борьбы с коррозией.

Типы датчиков
Совместим с датчиками электрического сопротивления (ER) и линейного поляризационного сопротивления (LPR)
Разрешение
Разрешение прибора - 24 бита Высокая чувствительность до нанометров для ER-датчиков в зависимости от чувствительного элемента и условий измерения
Протокол передачи данных
WirelessHART, IEC 62591
Частота измерений
От 2 минут до 24 часов
Температурный диапазон
от -40 °C до 70 °C
Тип измерения
Необработанные данные (для стороннего программного обеспечения) и расчетные значения (потери металла или скорость коррозии и эрозии) для систем общих данных

Особенности

  • Предоставляют непрерывные, точные и высокочувствительные данные мониторинга
  • Регистратор коррозии совместим с датчиками ER и LPR производства компании Emerson и других крупных поставщиков
  • Кабель датчика длиной до 20 метров обеспечивает гибкость и удобство размещения регистратора для обслуживания и улучшения радиосигналов
  • Гибкость в форматах данных и в управлении данными
  • Частота измерения, по сравнению с предыдущим поколением, увеличена в 15 раз
  • Улучшение качества измерений и снижение затрат на техническое обслуживание
  • WirelessHART & #174; — полная совместимость с существующим оборудованием Emerson
  • Оптимизированное энергопотребление — батарея служит до 4 раз дольше по сравнению с предыдущим поколением

Документация и чертежи