Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-SCE238D009.24/DC

ASCO™ SCE238D009.24/DC

Product Description

2/2NC BRASS D=NR DN20 G3/4 WITHOUT MANUAL OPERATOR

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
7.63 / 6.60
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 3/4 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Water; Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 16 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 16 bar
Product Weight
0.90 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 85 °C
Orifice Size
20 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
6.9 W
Connector
Included (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)
Voltage Value
24/DC
Watt Rating
7

Особенности

  • Имеются модели с питанием переменного или постоянного тока и корпусами из латуни и нержавеющей стали
  • Катушки с соединением DIN в стандартной комплектации
  • В качестве опций предлагаются микропроволочные выводы, ручные приводы и альтернативные эластомеры
  • Дополнительные опции: защита от гидравлического удара, операции с кислородом, одобрения ATEX и WRAS

Документация и чертежи