Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Francel-P-REGAL 3

Пружинный регулятор, сбалансированная пробка серии 3 Francel™ REGAL

Product Description

Серия 3 REGAL – это пружинный регулятор давления прямого действия в заданном значении, используется в промышленности и коммерческой сфере. По желанию данный регулятор может быть оборудован отсечным устройством VSX2 или OS2, которое позволяет отсекать поток газа быстро и полностью в случае превышения или понижения выходного давления сверх нормы. Предохранительный клапан прилагается в качестве стандартного устройства для выходного давления ниже или равного 180 мбар. Серия REGAL 3 L соответствуют требованиям директивы PED 2014/68-UE, касающейся оборудования, работающего под давлением, и и относится к Категории II

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Доступные конфигурации
Regal 3: Регулятор без встроенного отсечного устройства
Regal 3-VSX2: Регулятор с встроенным отсечным устройством VSX2
Regal 3-OS2: Регулятор с встроенным отсечным устройством OS2
Размеры корпуса и типы подсоединения к техпроцессу
Корпус типа NPS 2 с подсоединением NPT | PN 10/16 | подсоединение PN 20 или CL150
Давление на входе
Максимальное рабочее давление на входе: 10 бар / 145 фунт/кв. дюйм (изб.)
Диапазон выходного давления
Максимальное давление на выходе: 1,5 бар | 21,8 фунт/кв. дюйм (изб.)
Диапазон выходного давления: от 0,008 до 1,5 бар | от 0,116 до 21,8 фунт/кв. дюйм (изб.)
Максимальная пропускная способность
3438 см3/ч | 121,429 станд. куб. футов/ч
Погрешность
RG: 10
SG: 20
Регистрация давления
Внешний
Внутренняя настройка разгрузки
P1 - 90 мбар | 91 + 1,3 фунт/кв. дюйм (изб.)
Максимально допустимая температура
Работа: от -30 до 71 °С; | от -22 до 160 °F

Документация и чертежи

Особенности

  • Встроенное быстродействующее отсечное устройство
  • Гибкость установки
  • Легкость установки
  • Высокоточное измерение расходов
  • Встроенный предохранительный клапан