Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-8800DR030

Вихревой Расходомер 8800DR030 Reducer Rosemount, 3 Дюйма (DN80)

Product Description

Интегральные редукторы, которые точно измеряют пониженные уровни расхода, при этом поддерживая те же самые индивидуальные размеры, что и стандартные фланцевые измерители Vortex.

Погрешность расходомера

•±0,65 % расхода для жидкостей (±1,00% для трубопроводов диаметром 6 дюймов (150 мм) и более)
•±1% расхода для газа и пара (±1,50% для трубопроводов диаметром 6 дюймов (150 мм) и более)
Turndown
38:1
Выход

•4–20 мА с использованием протокола HART®
•4–20 мА с использованием протокола HART® частотно-импульсного выхода
•Технология FOUNDATION™ fieldbus с 2 модулями аналоговых входов, 1 функциональным блоком резервного планировщика шины и 1 функциональным блоком-интегратором (функциональный блок 1 PID - опционный)
Wetted Material
Stainless Steel; 316 / 316L and CF3M
Nickel Alloy; C-22 and CW2M
High Temp Carbon Steel; A105 and WCB
Low Temp Carbon Steel; LF2 and LCC
Duplex; UNS S32760 and 6A
Consult factory for other wetted material
Flange Options
ANSI Class 150 to 1500
DIN PN 10 to PN 160
JIS 10K to 40K
Flanges are available in a variety of facings
Consult factory for additional flange ratings
Operating Temperatures
-330°F to 800°F (-200°C to 427°C)
Размер трубопровода
Фланцевое исполнение — от 1 дюйма до 12 дюймов (от 15 до 300 мм)

Особенности

  • Повышение эффективности измерения низкого расхода благодаря конструкции со всроенными коническими переходами.
  • Простота установки, снижение затраты и рисков проекта благодаря встроенным коническим переходам.
  • Замена расходомера без изменения конструкции трубопровода благодаря одинаковому межфланцевому расстоянию с традиционными расходомерам
  • Конструкция с изолированным сенсором позволяет выполнять его замену без нарушения технологического уплотнения
  • Повышение технической готовности оборудования и устранение потенциальных точек утечки благодаря уникальной конструкции проточной част
  • Использование сбалансированной по массе конструкции и адаптивной цифровой обработки сигнала обеспечивает устойчивость к вибрации
  • Стандартный встроенный генератор сигналов, имеющийся в каждом расходомере, упрощает проверку электроники
  • Экономия времени и средств из-за отсутствия подвижных частей, требующих ремонта или технического обслуживания

Документация и чертежи