Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-Y696

Регулятор давления восстановления газовой подушки Fisher™ Y696

Product Description

Регулятор модели Y696 является регулятором давления газовой подушки прямого действия с внутренней регистрацией, для которого не требуется подключение ниже по потоку внешней линии управления. Данный регулятор реагирует на увеличение давления в резервуаре и сбрасывает избыточное внутреннее давление в соответствующую систему сброса или утилизации пара.

Чертежи и модели: Click Here

Особенности

  • Простота технического осмотра и обслуживания
  • Высокоточное управление
  • Высоконадежная конструкция
  • Простой монтаж и эксплуатация
  • Широкий выбор материалов
Размеры корпуса
NPS 1-1/2 или 2 / DN 40 или 50
Материалы и концевые подсоединения к процессу
Чугунный: NPT
Сталь и нержавеющая сталь: NPT, SWE, CL150 RF, CL300 or PN 16/25/40
Hastelloy C: CL150 RF
Максимальное входное давление
1,0 бар
Регистрация показаний давления
Внутреннее
Температурная устойчивость материалов
NBR: от -20° до 180°F / от -29° до 82°C
FKM: от 40° до 300°F / от 4° до 149°C
FFKM: от 0° до 300°F / от -18° до 149°C
EPDM: от -20° до 275°F / от -29° до 135°C
Приблизительная масса
Чугун: 20 кг
Сталь, нерж. сталь или нерж. сталь: 26 кг
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи