Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-Y610A Y611A Y612A

Fisher™ Y610A, Y611A, and Y612A Series Vacuum Service Equipment and Relief Valves

Product Description

Устройства серий Y610A, Y611A и Y612A используются в широком диапазоне применений с вакуумом и для аварийной защиты. Модели серии Y610A применяются в качестве прерывателей вакуума, устройства серии Y611A используются как прерыватели вакуума, так и в качестве предохранительных клапанов, а модели серии Y612A используются как вакуумные регуляторы.

Особенности

  • Precision Control of Low Pressure Setting
  • Corrosion Resistance
  • Tamper-Resistant Adjustment
  • Rugged Construction
Размеры корпуса (вход x выход) и концевые соединения
Тип Y610A, Y610AP, Y611A, Y611AP, Y612A или Y612AP: NPS 1-1/2 x 1-1/2, 2 x 2, NPT или NPS 2 x 2 / DN 50 x 50 плоский фланец CL125A FF или фланец с выступом CL250A RF
Максимальное входное давление
От 17 до 207 мбар
Максимальное выходное давление (кожух)
От 17 до 207 мбар
Температурные характеристики
От -29 до 66 °C / от -20 до 150 °F
Контроль давления
Тип Y610A, Y611A или Y612A: внутрення
Типы Y610AP, Y611AP и Y612AP: внешняя
Приблизительная масса
NPS 1-1/2 x 1-1/2: 11 кг
NPS 2 x 2 / DN 50 x 50: 14 кг
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи