Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-Type B

Редукционный регулятор давления Fisher™ модели B

Product Description

Регулятор модели В — это пружинный регулятор прямого действия, обеспечивающий рентабельное понижение давления в различных системах ЖКХ, на промышленных и коммерческих объектах, а также для различных газообразных сред. Данный компактный регулятор может быть установлен в понижающем давление шкафу или в измерительном шкафу на поверхности или в подземных модулях.

Особенности

  • Встроенный предохранительный запорный клапан.
  • Компактная конструкция.
  • Внутренний сброс.
  • Две ступени понижения для поддержания постоянного давления на выходе.
  • Входной сетчатый фильтр.
Возможные варианты исполнения
B25: минимальное давление на входе регулятора 50 мбар
B40: минимальное давление на входе регулятора 70 мбар
B50: комплект, включающий в себя два регулятора B25
BCH 30: минимальное давление на входе регулятора 80 мбар
Размеры корпуса
DN20 x 32 | NPS 3/4 x 1 1/4
Типы торцевых соединений
На входе: сфероконическое соединение или соединение с плоским стыком
На выходе: соединение с плоским стыком расходомера
Впускное давление
Максимальное давление на входе: 4,0 бар
Диапазон входного давления: от 0,50 до 4 бар
Выпускное давление
Максимальное давление на выходе: 400 мбар 
Регистрация показаний давления
Внутренняя
Температурный диапазон
От –30 до 60 °C
Приблизительный отгрузочный вес
2 кг

Документация и чертежи