Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-MR108

Регулятор давления «до себя» Fisher™ MR108

Product Description

Модель MR108 - это универсальные регуляторы обратного давления до себя прямого действия. Они предназначены для работы при значениях давления до 400 фунтов/кв. дюйм изб. / 27,6 бар и температурах до 250°F / 121°C. Они обеспечивают надежный и экономичный контроль для различных видов сред, таких как жидкость, воздух и газ. Регуляторы обычно используются в установках смазочного масла или там, где скорость реагирования устройства очень важна, требуется минимальный перепад давления или рабочая среда загрязнена примесями.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Особенности

  • Steel and Stainless Steel Constructions Meet API 614 Requirements
  • Available Constructions to Meet NACE MR0175-2003 and NACE MR0103 Requirements for Sour Gas Service Capability
  • P1 = P2 on High-Pressure Actuator
  • Drain Valve
  • Pressure-Loaded Actuator
  • Bleed valve (for High-Pressure Actuator only)
  • Travel Indicator
Регистрация давления
Внешнее
Рабочая температура
Нитрил (NBR): от –29 до 82°C / от –20 до 180°F | Фторуглеводород (FKM): от –7 до 121°C / от 20 до 250°F; в горячей воде ограничение до 93°C / 200°F | Этиленпропилен (EPDM): от –29 до 107°C / от –20 до 225°F
Размеры корпуса
NPS 1/2/3/4 | DN 25/50/80/100
Концевые соединения
NPT / CL125FF / CL150RF / CL250RF / CL300RF / CL600RF / PN 16/25/40
Максимальное входное давление
400 фунтов/кв. дюйм изб. / 27,6 бар или меньшее из номинальных предельных значений
Максимальное выходное давление
400 фунтов/кв. дюйм изб. / 27,6 бар или меньшее из номинальных предельных значений
Диапазоны пружины
От 5 до 300 фунтов/кв. дюйм изб. / от 0,4 до 20,7 бар
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи