Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-HSRL

Регуляторы второй ступени Fisher™ HSRL

Product Description

Регуляторы HSRL, имеющие сертификацию UL, предназначены для работы в двухступенчатых системах сжиженного газа. Производительность до 29,27 ст. м³/ч (2 600 000 БТЕ/ч) делает регуляторы серии HSRL идеальным выбором для коммерческого использования. Регулятор предназначен для снижения выходного давления регулятора первой ступени (обычно с 0,69 бар до 27 мбар). У стандартных регуляторов сливные отверстия с сеткой находятся над входом.

Особенности

  • 20-Year Recommended Replacement Life
  • Improved Regulation
  • Overpressure Protection
  • Corrosion Resistance
  • Positive Drainage
  • UL Listed
Размеры корпуса и концевые соединения (вход x выход)
Резьба NPT 3/4" x 3/4", 3/4" x 1", или 1" x 1", шаровой клапан
Максимальное давление на входе
Максимальное давление на входе: 10 фунтов/кв. дюйм изб. / 0,69 бар
Аварийное давление на входе: 30 фунтов/кв. дюйм изб. / 2,1 бар
Диапазоны выходного давления
Диапазон пружины — от 9 до 13 дюймов вод. ст. / от 22,4 до 32,4 мбар
Пропускная способность
До 2,6 млн БТЕ/ч
Размер выпускного отверстия
3/4" NPT с сеткой
Регистрация давления
Внутреннее исполнение
Температурные характеристики
От –20 до 160°F / от –29 до 71°C
Приблизительная масса
4,5 фунта / 2 кг

Документация и чертежи