Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-H800

Предохранительные клапаны Fisher™ модели H800

Product Description

Модель Н800 — это предохранительный клапан прямого действия с компактной и легковесной конструкцией. Данный клапан преимущественно используется между пневматическим измерительным прибором и его регулятором давления питания, чтобы ограничить давление питания прибора до 50 фунтов на кв. дюйм (изб.)/3,4 бар, когда регулятор давления питания остается открытым при отказе

Особенности

  • Зависит от особенностей применения системы
  • Простота установки
  • Экономичный
  • Защита от несанкционированного вмешательства
Размер корпуса и тип присоединения
Резьбовое 1/4 NPT
Коэффициент расхода
Полностью открытый Cg: 55
Km: 0,79
Максимальное допустимое давление (сброса) на входе
250 фунтов на кв. дюйм (изб.) / 17,2 бар
Диапазон значения давления сброса
Нерегулируемый, давление срабатывания (сброс) от 39 до 44 фунтов на кв. дюйм (изб.) / от 2,7 до 3,0 бар
Давления остановки стравливания
35 фунтов на кв. дюйм (изб.) / 2,4 бар или выше
Температурная устойчивость материалов
От –20 до 150°F / от –29 до 66°C
Приблизительный вес
5 унций / 140 грамм
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи